The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

UPS Vertiv™ Liebert® MTP

Presentamos el UPS Vertiv Liebert MTP, la solución de protección eléctrica definitiva que ofrece un alto rendimiento y características de última generación. Es la respuesta a todas sus necesidades de potencia crítica. Con un tamaño compacto y una alta eficiencia, el UPS Vertiv Liebert MTP optimiza el valioso espacio disponible y reduce los costes energéticos al mismo tiempo. Este UPS ofrece una confiabilidad excepcional y garantiza un suministro ininterrumpido para proteger los equipos críticos, lo cual evita las costosas pérdidas de datos y los periodos de inactividad. Confíe en la potencia del UPS Vertiv Liebert MTP para disfrutar de total tranquilidad y llevar su negocio a nuevos niveles de eficiencia y productividad.

Obtener el folleto Obtener el manual
Principales beneficios:
Un menor tamaño con configuración interna de tiempo de autonomía (aplicable hasta 40 kVA)
No es necesario instalar baterías externas
Factor de potencia de salida unitario para disponibilidad adicional de potencia
Hasta un 95,5 % de eficiencia en modo de doble conversión
Eficiencia de hasta el 98,5 % en Eco-Mode™
Potente capacidad de carga, lo cual minimiza el tiempo de recarga de la batería

Beneficios

El innovador diseño interno minimiza el espacio ocupado y ofrece una protección eléctrica continua con tiempo de autonomía interno optimizado en una solución independiente, lo cual hace que el Liebert MTP sea perfecto para aplicaciones de TI.
El Liebert MTP puede alcanzar un notable nivel de eficiencia de hasta el 95,5 % en el modo doble conversión en línea adecuado.
El Liebert MTP puede aumentar aún más la eficiencia hasta un 98,5 % en Eco-Mode™

Características

La serie Vertiv™ Liebert® MTP es ideal para: Edificios comerciales
Logística
Instalaciones
Comercio minorista y electrónico
Instituciones educativas
Instituciones financieras

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación