The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Producto

UPS en línea con salida monofásica Liebert® APS™, 5 - 20kVA

El UPS Liebert APS alcanza una alta disponibilidad para asegurar que sus funciones críticas de TI y de su negocio, estarán disponibles y funcionarán según las expectativas cuando hay cortes, fluctuaciones y apagones del suministro eléctrico.

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Salud
  • Gobierno
  • Venta minorista y mayorista
  • Transporte
Garantía: La garantía varía según el equipo y las leyes del consumir del país. Consulte a su representante de ventas.

Beneficios

Eficiencia líder en el mercado Un 92% en los sistemas sin transformador y hasta un 89,9% en los sistemas con transformador, lo cual protege su inversión y evita que desperdicie energía.
Escalabilidad que le permite añadir de manera rentable capacidad de potencia o módulos de baterías conforme lo necesite.
Baterías modulares, controles y componentes de potencia ayudan a reducir los costos de mantenimiento al permitir que el usuario los cambie.
Dos años de programa de garantía de fábrica para reparar o cambiar su UPS Liebert APS.
Redundancia de los módulos elimina el gasto y el planeamiento para incluir gabinetes adicionales.
Menos tiempo y costos de instalación debido a que las unidades se envían preconfiguradas y evaluadas de fábrica, sin necesidad de ensamblarlas en el sitio.
Todo lo que necesita en lo relacionado con eficiencia y disponibilidad: módulos de potencia, baterías, bypass de mantenimiento y distribución en un solo gabinete pequeño.
Monitoreo integral de las baterías con una carga por compensación de temperatura para prolongar la vida útil de las baterías ayuda a reducir los costos de reemplazo. 

Características

UPS de doble conversión en línea
Modelos con transformador o sin este.
El usuario puede intercambiar e instalar los módulos de baterías y de capacidad en caliente.
Redundancia interna (N+2/20kVA). 
Capacidad según la demanda con los módulos FlexPower™ que le permiten cambiar la capacidad según las necesidades en incrementos de 5kVA/4,5kW sin apagar el equipo conectado.
Más kW reales - un factor de potencia de 0,9 proporciona más potencia real para respaldar la carga de TI que otras soluciones en este rango de tamaño.
Modelos con aislamiento o sin este para ofrecer la solución correcta para sus necesidades de protección de la potencia.
POD de distribución integrados permiten seleccionar entre una variedad de opciones de distribución para cumplir los requisitos de implementación.
Conectividad con la plataformaTrellis™, para que el Liebert APS se integre con facilidad con esta robusta solución de optimización del centro de datos en tiempo real.
Tres puertos Liebert Intellislot® permiten integrarse y comunicarse con una variedad de soluciones de administración de la infraestructura, lo cual mejora la visibilidad y optimización de la potencia.
Gabinetes complementarios, externos, opcionales de baterías proporcionan tiempos de funcionamiento de las baterías más prolongados como protección contra problemas de potencia persistentes.
Flexibilidad de instalación se puede instalar en pisos elevados, pisos tradicionales o en gabinetes de racks.
Un amplio rango de voltaje de entrada el cual minimiza la transferencia a las baterías y aumenta la vida útil de estas; la transferencia de línea baja puede llegar hasta 110V.
Amplio rango de uso pues se puede instalar en pisos elevados, pisos tradicionales o en gabinetes de racks. 

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación