The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

NetSure Accessories

Battery Accessories for DC power systems

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Telecom

Descripción general de especificaciones de modelos
545277 - (20) Fuse or Breaker
    +24V or -48V   Distribution Panel Assembly   6U   23"   6.5"   16 lbs.  
NetSure 48V VRLA Battery Rack
800 A   48V   48V   Accessory   84 in.   27.5 in.   22.8 in.   485 lb  
NetSure 24V & 48V VRLA Battery Rack
1200 A   24V or 48V   24V or 48V   Accessory   84 in.   19 in. or 23 in. rack   22.5 in.   500 lb  
Lorain BD2000 Battery Disconnect
2000 A   -48 or +24 VDC   -48 or +24 VDC   Accessory   17 in.   23 in. Mounting   11.6 in.   90 lb  
Lorain BD800 Battery Disconnect
800 A   -48 or +24 VDC   -48 or +24 VDC   Accessory   10.4 in.   23 in. Mounting   7.3 in.   41 lb  

Beneficios

Minimize installation time and complexity with pre-cabled and lugged battery racks Safely test, maintain and replace your batteries with quick disconnect devices

Características

Compatible with any DC power system and a multitude of batteries -48VDC and +24VDC options UL Listed and Seismic zone-4 compliant

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Distribución de energía, Gabinetes para Exteriores
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Gabinetes para Exteriores
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación