Tarjeta de comunicaciones Liebert IntelliSlot Unity
Proporciona acceso web, a los datos de sensores delentorno y a protocolos de otros proveedores en los equipos Vertiv. Las tarjetas son para Ethernet y RS-485 que ayudan a supervisar las redes, gestionar una amplia gama de parámetros operativos, alarmas y notificaciones. Proporciona una interfaz de comunicación para la plataforma Trellis, los servicios LIFE, el software Liebert Nform, y las aplicaciones de gestión de redes de terceros.
Se ha guardado este producto en su dashboard
Acaba de guardar este producto en su dashboard para verlo más tarde. Cuando ya no quiera tenerlo guardado, puede eliminar fácilmente el elemento de su dashboard.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto para más tarde
- Banca, finanzas y seguros
- Centro de datos/Coubicación/Hosting
- Gobierno
- Salud
- Venta minorista y mayorista
- Telecomunicaciones
Tarjeta de comunicaciones Liebert IntelliSlot Unity
Proporciona acceso web, a los datos de sensores delentorno y a protocolos de otros proveedores en los equipos Vertiv. Las tarjetas son para Ethernet y RS-485 que ayudan a supervisar las redes, gestionar una amplia gama de parámetros operativos, alarmas y notificaciones. Proporciona una interfaz de comunicación para la plataforma Trellis, los servicios LIFE, el software Liebert Nform, y las aplicaciones de gestión de redes de terceros.
- Banca, finanzas y seguros
- Centro de datos/Coubicación/Hosting
- Gobierno
- Salud
- Venta minorista y mayorista
- Telecomunicaciones
Especificaciones
Tarjeta de Interfaz de ComunicacionesLiebert IntelliSlot Unity permite trabajar con la plataforma Trellis, los servicios LIFE, y el Liebert Nform. Esta tarjeta también permite el acceso a la Web, a los datos de sensores ambientales, y los protocolos de otros proveedores en los equipos de Vertiv. Las tarjetas emplean redes de Ethernet y RS-485 para supervisar y gestionar una amplia gama de parámetros operativos, alarmas y notificaciones.
Tarjeta de Interfaz de ComunicacionesLiebert IntelliSlot Unity permite trabajar con la plataforma Trellis, los servicios LIFE, y el Liebert Nform. Esta tarjeta también permite el acceso a la Web, a los datos de sensores ambientales, y los protocolos de otros proveedores en los equipos de Vertiv. Las tarjetas emplean redes de Ethernet y RS-485 para supervisar y gestionar una amplia gama de parámetros operativos, alarmas y notificaciones.
Vertiv™ Liebert® IS-Unity Communications Card
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unity Communication Cards | IntelliSlot Port in device | Web (HTTP/HTTPS) | 7 to 12VDC; 3.6W maximum power consumption | RJ-45 10/100 Ethernet, RJ-45 RS-485, RJ-45 Sensor | 1.45 | 2.97 | 5.2 | 0.4 |
Ver más información del producto |
Beneficios
Características
- Liebert IS-UNITY-DP User Manual for Liebert Mini-Mate2 and Liebert DataMate
- SL-52641_REV2_01-23_PRESS
- Liebert® IntelliSlot™ Card API User Guide SL-70969
- Vertiv™ Liebert® IntelliSlot™ Modbus and BACnet Protocols Reference Guide SL-28170
- Vertiv™ BACnet Protocol Implementation Conformance Statement Reference Guide SL-52647
* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.