The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Avocent Matrix Digital High Performance KVM System

The Avocent Matrix Digital High Performance KVM system provides a highly scalable and configurable way to connect hundreds of users to thousands of servers and workstation equipment in a secure, real-time manner. By providing high definition video, audio, and exceptional USB performance is ideal for control room and user extension applications in Government, Broadcast, Post Production, Enterprise Data Centers, Industrial, and Transportation environments.

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Government
  • Broadcast and Entertainment
  • Data CenterColocationHosting
  • Transportation
  • Banking Financial and Insurance
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Education
  • Healthcare
  • Military Defense Aerospace and Missile
  • Nuclear Power
  • Oil and Gas

Descripción general de especificaciones de modelos
Avocent Matrix MXR5110 DVI-I Receiver
USB x 6   Speaker & Mic   1 x DVI-I   1920x1200   1.21 in   8 in   4.9 in   1.6 lbs  
Avocent Matrix MXS5132 32 Port Switch
N/A   N/A   N/A   N/A   3.40 in   17.10 in   21.10 in   24.8 lbs  
Avocent Matrix MXS5120 20 Port Switch
N/A   N/A   N/A   N/A   3.40 in   17.10 in   21.10 in   19 lbs  
Avocent Matrix MXT5110 DVI Transmitter
USB-B x 1   Speaker & Mi   1 x DVI-I   1920x1200   1.21 in   4.75 in   6.20 in   1.4 lbs  
Avocent Matrix MXT5120 VGA Transmitter
USB-B x 1   Speaker & Mic   1 x VGA   1920x1200   1.21 in   4.75 in   6.20 in   1.4 lbs  

Características

Multi-User Access - Avocent Matrix provides up to hundreds of users with non-blocked access to connected servers and equipment, allowing for multi-user access at any time.
Scalable, Expandable Architecture -Thousands of devices can be connected through cascading and expanding the system is easy to im​plement.
Intuitive Administration - Through the web interface or Matrix Manager software, a single management system allows you to manage devices, users, and peripherals. Advanced features also exist to establish macros, event notification, high availability, and external API access.
High Performance Video, Audio, and USB - Remotely access applications with a exceptional USB, audio, and resolution up to 1920 x 1200.​

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de interés de producto: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación