The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Aire acondicionado de precisión Liebert DS, 28-105kW

El sistema de enfriamiento Liebert DS brinda un control confiable, preciso y eficiente de la temperatura, de la humedad y del flujo de aire de la sala para un funcionamiento apropiado del equipo electrónico crítico. El sistema también ofrece una alta eficiencia energética, un control Liebert iCOM amigable con el usuario, marco modular, acceso frontal para mantenimiento y opciones de compresor y ventilador.

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Salud
  • Gobierno
  • Manufactura
  • Militar, defensa, aeroespacial y misiles
  • Telecomunicaciones
Garantía: La garantía varía según el equipo y las leyes del consumidor del país. Consulte a su representante de ventas.

Descripción general de especificaciones de modelos

Beneficios

Permite una instalación en configuración ascendente o descendente en modelos de aire, agua, gligol y GLYCOOL.
Brinda un paquete de control del entorno completo que incluye aire acondicionado de precisión y control de la humedad.
Ofrece una variedad de compresores que incluyen modelos de Digital Scroll, scroll y semiherméticos de cuatro pasos.
Brinda una capacidad flexible de enfriamiento con compresores de capacidad variables.
Solo requiere acceso frontal para mantenimiento.
Se instala con facilidad gracias al marco modular.
Brinda un alto nivel de supervisión con el control Liebert iCOM, lo que permite conectar en red varias unidades de enfriento críticas.
Cuenta con confiables componentes de refrigeración que incluyen compresores dobles, serpentines de evaporación A-frame, todos con tuberí­as, cableado y evaluaciones de fábrica.
Ofrece los nuevos compresores continuos Copeland Digital Scroll con control de capacidad variable para un óptimo control y confiabilidad.
Permite la redundancia con circuitos de refrigeración duales.

Características

Cuenta con componentes redundantes como compresores, motores y ventiladores.
Se puede instalar múltiples configuraciones y tiene varios tamaños para permitir una aplicación flexible.
Monitorea y controla el funcionamiento del Liebert iCOM.
Permite una instalación en una configuración ascendente o descendente y modelos con economizador aire, agua, gligol, GLYCOOL.
Ofrece un economizador GLYCOOL energéticamente eficiente y modelos híbridos Dual Cool. Los modelos descendentes son compatibles con un economizador opcional de aire.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Gerenciamiento Térmico
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación