The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Modelo de Producto

Liebert XDV, XD Racktop Cooling Module, 8.8-10kW

Rack cooling module that mounts vertically on or above the IT rack enclosure, requiring no floorspace. It draws hot air from inside the cabinet or from the hot aisle. It then cools the air and discharges it down to the cold aisle.

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Venta minorista y mayorista
Garantía: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Beneficios

Highly energy efficient
Requires no floor space.   
Highly scalable without interruption of cooling operations  

Características

Mounts on top of the cabinet or suspends from the ceiling
Available in nominal capacities of 8.8kW (2.5 Tons) and 10kW (2.8 Tons) for 60Hz applications; and 8kW (2.3 Tons) for 50Hz applications.
Cools more than 10 kW per rack
Uses pumped refrigerant  

El sistema de alta densidad Liebert XD ofrece refrigeración para centros de datos con más de 30kW por rack. El Liebert XD posee opciones de montaje en el suelo, en rack y en cielorraso. Utiliza refrigerantes por bombeo, lo cual es ideal para usar cerca de equipos electrónicos. Mejora el enfoque de refrigeración de pasillos calientes/pasillos fríos.

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Gerenciamiento Térmico
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación