Bereitstellen
Schnellere Bereitstellung mittels vorgefertigter Lösungen
Vertiv™ 360AI: Die einfache Art, KI mit Strom zu versorgen und zu kühlen
Vertiv™ 360AI umfasst ein komplettes Portfolio an Strom, Kühlungs und Servicelösungen die die komplexen Herausforderungen lösen, die aus der KI-Revolution entstehen.
Vorteile der Vertiv™ 360AI-Lösungen
Erfahren Sie mehr über Vertiv™ 360AI
Reduzieren Sie den Bereitstellungsaufwand
Zeit um bis zu 50 %
Vorgefertigte Lösungen vereinfachen den Bereitstellungsprozess von Anfang bis Ende und eliminieren Designzyklen, wodurch die Bereitstellungszeit um bis zu 50 % verkürzt wird.

Breites Sortiment und flexibel
Bereitstellungsmethoden
Lösungen von Edge-Inferenz bis KI-Rechenzentren mit Optionen, die von einer hochdichten Rack-Lösung bis hin zu großen vorgefertigten modularen Rechenzentren reichen

Interoperabilität
und nahtloser Betrieb
Nur Vertiv kann sowohl den Strom- als auch den Kühlbedarf von KI decken, und jede Lösung wird aus dem umfassendsten Portfolio an Strom- und Kühlungslösungen der gesamten Branche zusammengestellt.

Unübertroffene Expertise
und Support
Unterstützung während des gesamten Prozesses von der Bewertung und dem Design bis hin zur Bereitstellung und zum Lebenszyklusmanagement
Live stream
DCD AI Week: The executive perspective on the data center AI revolution with Vertiv CEO, Giordano Albertazzi
July 29 | 9:00 am ET
Hochdichte Kühlstrategien für Nachrüstungen und Neubauten
KI-Workloads erfordern neue Kühlstrategien. Vertiv™ 360AI-Lösungen umfassen eine breite Palette von Kühl- und Wärmeabfuhrtechnologien, um die beste Kühlstrategie für die Anwendung bereitzustellen.
Erfahren Sie mehr über Kühllösungen mit hoher Dichte
Erfahren Sie mehr über Flüssigkeitskühlungsoptionen für Rechenzentren
Inferencing and Edge AI
- AI Testing
- Model Training Pilots
- Edge Inferencing
Enterprise and Data Center AI
- AI Labs
- Inferencing and Model Training
- Data Center White Space
Prefabricated Modular AI Data Centers
- AI Model Training
- AI Data Centers
Implementierung von KI ohne Beeinträchtigung bestehender Workloads mit vorgefertigten modularen Lösungen von Vertiv

Maximale Platzausnutzung
- 25 % Platzersparnis gegenüber herkömmlichen Ausführungen mit der Kompaktbauweise.
- Die vorhandene Stellfläche und Workloads bleiben erhalten.
- Kundenspezifische und hybride Lösungen.


Verbesserte Ausführung, weniger Arbeit vor Ort
- Produktivierung der nicht reproduzierbaren Arbeiten vor Ort in der Fertigung, Verbesserung der Fertigungsqualität und der Gesamtbetriebskosten des Kunden. 25 % Platzersparnis gegenüber herkömmlichen Konstruktionen mit kompakter Bauweise.


Schnellere Bereitstellungszyklen
- 50 % schnellere Bereitstellung durch reproduzierbare Werksintegration.
- Globale Lieferkette und Servicebereitstellung.

Hochdichte Kühlstrategien für Nachrüstungen und Neubauten
KI-Workloads erfordern neue Kühlstrategien. Vertiv™ 360AI-Lösungen umfassen eine breite Palette von Kühl- und Wärmeabfuhrtechnologien, um die beste Kühlstrategie für die Anwendung bereitzustellen.
Erfahren Sie mehr über Flüssigkeitskühlungsoptionen für Rechenzentren

Direct-to-Chip (D2C) Liquid Cooling
Vertiv™ 360AI solutions can support air-cooled and/or liquid cooled servers.

Rear-Door Heat Exchangers
Rear-door heat exchangers cool the exhaust (hot) air before it passes the rear door of the rack and can be used with Direct-to-chip liquid cooling to capture residual heat.
Bewältigung eines noch nie dagewesenen Energiebedarfs
KI und hochdichte Workloads erfordern umfangreiche Kapazitätserweiterungen. Vertiv™ 360AI-Lösungen können die KI mit Strom versorgen, vom Netz bis zum Chip, und ermöglichen dabei hybride Strategien für die Energieversorgung.
Erfahren Sie mehr über die dynamischen Stromversorgungslösungen von Vertiv

Leistungsmodule
Schnelle Skalierung der Leistung zur Deckung des Bedarfs für beschleunigte Rechenleistung

Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Vertiv™ Trinergy™ UPS 1500-2000 kW 400V CE 3-Phase Modular Large UPS
Services, die KI am Laufen halten

End-to-end solutions and services
End-to-End-Lösungen und -Services
Vertiv bietet die branchenweit umfassendsten Serviceangebote für Flüssigkeitskühlsysteme in Rechenzentren. Unsere geschulten Techniker verfügen über umfassendes Wissen darüber, wie die Systeme funktionieren und sich in KI und andere IT-Geräte integrieren lassen, um neuen Anwendern von Flüssigkeitskühlung Sicherheit zu bieten. Der ganzheitliche Ansatz von Vertiv für Flüssigkeitskühlungsservices und -wartung trägt dazu bei, dass die Systeme ordnungsgemäß funktionieren und hochwertige Racks mit hoher Dichte effizient gekühlt werden.

Übergangsbewertung
Wechseln Sie mit einem guten Gefühl zur Flüssigkeitskühlung, indem Sie eine Standortbewertung von Vertiv durchführen lassen. Unsere Thermal-Experten können Ihnen einen Fahrplan für die Aufrüstung Ihrer Infrastruktur für die KI-Bereitschaft erstellen, einen nahtlosen Übergang gewährleisten und die Betriebsabläufe verbessern. Erhalten Sie Expertenempfehlungen zu bewährten Verfahren für zukünftige Zuverlässigkeit und Risikominderung, um Ihre Infrastruktur auf die KI-Revolution vorzubereiten.
Lifecycle services
Die Lifecycle-Services von Vertiv bieten kontinuierliche Einblicke in den Betrieb kritischer Geräte, um die Leistung zu verbessern, Serviceprozesse für eine schnellere Problemlösung zu optimieren und jedem Unternehmen fundiertes Fachwissen über Geräte und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen.
Überwachungs-, Management- und Steuerungssoftware
Vertiv™ 360AI-Lösungen unterstützen die Netzwerkkommunikation und Software, um eine zentralisierte Fernüberwachung der gesamten Lösung zu ermöglichen, mit unübertroffenen Steuerungsmöglichkeiten für Strom- und Kühltechnologien.

Überwachung

Temperatursteuerung

Energieverwaltungssysteme
Intelligentere Systeme für KI entwickeln
Optimieren Sie Ihr Rechenzentrum mit integrierten Nachrüstungslösungen für Stromversorgung und Kühlung
Designs herunterladenNutzen und entfesseln Sie Ihr KI-Potenzial
Nutzen und entfesseln Sie Ihr KI-Potenzial Lassen Sie sich zu KI-Infrastrukturen beraten oder informieren Sie sich über Technologie-
und Channel-Partnerschaften.
Sprechen Sie mit einem Experten
Füllen Sie das Formular aus, damit sich unsere Experten für KI-Lösungen mit Ihnen in Verbindung setzen können.
Ihre Mitteilung ist eingegangen!
Danke, dass Sie uns kontaktiert haben.