The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

AI-Campaign-Banner-Text.png

AI-Campaign-Banner-Text.png

Vorteile unserer Lösungen

Bis zu doppelt so
schnelle Bereitstellung

Vorgefertigte Lösungen vereinfachen durchgängig den Bereitstellungsprozess und eliminieren Designzyklen, so dass die Bereitstellung bis zu doppelt so schnell erfolgen kann.

Ein breites und flexibles Sortiment
Bereitstellungsmethoden

Die angebotenen Lösungen reichen von Edge Inferencing bis hin zu KI-Rechenzentren, mit Optionen, die von einer Rack-Lösung mit hoher Dichte bis hin zu großen, vorgefertigten, modularen Rechenzentren reichen

Interoperabilität
und ein nahtloser Betrieb

Vertiv kann sowohl den Strom- als auch den Kühlungsbedarf von KI decken. Dabei wird jede Lösung aus dem umfassendsten Lösungsportfolio für Stromversorgung und Kühlung der Branche zusammengestellt.

Unvergleichliches Know-how
und Support

Support während des gesamten Prozesses, angefangen bei der Beurteilung und Konzeption über die Bereitstellung bis hin zum Lebenszyklus-Management

Die bessere Methode, KI mit Strom zu versorgen und zu kühlen

Vertiv™ 360AI beinhaltet ein komplettes Lösungsportfolio für Stromversorgung, Kühlung und Services für die komplexen Herausforderungen, die sich aus der KI-Revolution ergeben.

Vertiv und NVIDIA KI-Referenzdesign

Das umfassendste Energie- und Kühlungskonzept für die KI-Infrastruktur der nächsten Generation mit NVIDIA GB200 NVL72.

Holen Sie sich jetzt das Design

Umfassende Lösungen zur Nachrüstung und für Neubauten jeder Größenordnung

Angefangen bei Rack-Lösungen bis hin zu einem kompletten vorgefertigten modularen Rechenzentrum bietet Vertiv 360AI Optionen für die gesamte KI-Entwicklung, angefangen bei Testpilotprojekten und Edge Inferencing bis hin zu einem KI-Rechenzentrum im Großmaßstab.

Lesen Sie die Lösungsbeschreibung Erfahren Sie mehr über vorgefertigte modulare Lösungen

Inferenz und Edge-Kl

  • KI-Tests
  • Pilotanlagen für das Training
  • Edge-Inferenz

KI für Unternehmen und Rechenzentren

  • KI-Labore
  • Inferenz und Training
  • White Space in Rechenzentren

Vorgefertigte modulare KI-Rechenzentren

  • Kl-Modelltraining
  • KI-Rechenzentren

Klicken Sie auf die weiter unten gezeigten Designs, je nachdem, was Ihre Anforderungen sind, und schauen Sie sich die Designs an, die wir für Ihre jeweilige Situation empfehlen. Klicken Sie unbedingt auf „Mit einem Experten sprechen“, um Ihre Anforderungen mit einem unserer Anwendungstechniker eingehender zu besprechen. Die Verfügbarkeit variiert je nach Region. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Vertiv

Design für Neubauten

RD006E
Rack-Dichte Rack-Anzahl GPU-Anzahl Design-ID Kühltechnologie
N/A EMEA ASIEN
20 kW 18 248 RD002 RD002E RD002A Luft
40 kW 10 248 RD003 RD003E RD003A Luft
40 kW 10 248 RD004 RD004E RD004A Luft
73 kW 88 2304 RD006 RD006A Flüssigkeit + Luft
73 kW 110 2880 RD007 RD007E RD007A Flüssigkeit + Luft
132 kW 36 1152 RD014 RD014E RD014A Flüssigkeit + Luft
132 kW 54 1728 RD015 RD015E RD015A Flüssigkeit + Luft
132 kW 72 2304 RD016 RD016E RD016A Flüssigkeit + Luft
75 kW 8 64 RD017 RD017 RD017A Flüssigkeit + Luft
90 kW 12 576 RD018 RD018 RD018A Flüssigkeit + Luft
132 kW 18 576 RD019 RD019 RD019A Flüssigkeit + Luft
130 kW 108 3456 RD020 RD020E RD020A Flüssigkeit + Luft
300 kW - - RD300 RD300E RD300A Flüssigkeit
500 kW - - RD500 RD500E RD500A Flüssigkeit

Design optimiert zur Nachrüstung

Rack-Dichte Rack-Anzahl GPU-Anzahl Design-ID Kühltechnologie
N/A EMEA ASIEN
40 kW 4 128 4X160R 4X160RE 4X160RA Luft
70 kW 1 64 1L70R 1L70RE 1L70RA Flüssigkeit + Luft
100 kW 1 88 1L100R 1L100RE 1L100RA Flüssigkeit + Luft
100 kW 4 368 4L400R 4L400RE 4L400RA Flüssigkeit + Luft
100 kW 4 368 4XL400 4XL400 4XL400A Flüssigkeit + Luft
100 kW 5 460 5L500 5L500 5L500A Flüssigkeit + Luft
100 kW 12 1104 12XL1200 12XL1200 12XL1200A Flüssigkeit + Luft
100 kW 14 1288 14L1400 14L1400 14L1400A Flüssigkeit + Luft
131kW 1 - - 1XL132E - Flüssigkeit + Luft

KI ohne Beeinträchtigung bestehender Workloads implementieren mit vorgefertigten modularen Lösungen von Vertiv

Maximale Platz-
Auslastung

  • 25 % Platzersparnis gegenüber herkömmlichen Ausführungen mit der Kompaktbauweise.
  • Die vorhandene Stellfläche und Workloads bleiben erhalten.
  • Kundenspezifische und Hybridlösungen.

Verbesserte Ausführung, weniger Arbeit vor Ort

  • Entwicklung nicht wiederholbarer Außendienstarbeiten zu einem Produkt im Werk. Damit werden die Ausführungsqualität verbessert und die Gesamtbetriebskosten (TCO) für den Kunden gesenkt.

Schnellere Bereitstellungszyklen

  • 50 % schnellere Bereitstellung durch reproduzierbare Integration ab Werk.
  • Globale Lieferkette und Servicebereitstellung.

Strom und Kühlung funktionieren besser zusammen

Nur Vertiv kann die Anforderungen von KI-Workloads hinsichtlich Leistung und Kühlung erfüllen. Die Lösungen von Vertiv™ 360AI kombinieren die Stromversorgung und Kühlung mit Fernverwaltung und Lebenszyklusservice und bieten damit eine Komplettlösung mit nahtloser Implementierung.

Beschleunigen Sie Ihre KI-Bereitstellung

Für Unternehmen, die KI und High-Performance-Computing nutzen wollen, ist eine schnelle und einfache Bereitstellung entscheidend.
Vorgefertigte Lösungen kürzen die Konzeptionszyklen nachweislich deutlich ab, senken die Risiken und machen die Kosten vorhersehbarer.

Durch KI schneller Umsatzrendite erzielen mit 360AI

Bewältigen Sie einen noch nie dagewesenen Energiebedarf

KI und Workloads mit hoher Dichte erfordern umfangreiche Kapazitätserweiterungen. Die Lösungen von Vertiv™ 360AI können KI mit Netzstrom versorgen
und ermöglichen hybride Strategien für die Energieversorgung.

Erfahren Sie mehr über die dynamischen Stromversorgungslösungen von Vertiv

Batterie-Energiespeichersysteme

Microgrids und Hybridlösungen für die Energieversorgung

Mehr erfahren
Leistungsmodule

Schnelle Skalierung der Stromversorgung zur Deckung des Bedarfs für eine schnellere Datenverarbeitung

Mehr erfahren

Strategien für eine Kühlung bei hoher Wärmedichte zum Nachrüsten und für Neubauten

KI-Workloads werden neue Kühlstrategien erforderlich machen. Die Lösungen von Vertiv™ 360AI beinhalten eine breite Palette von Kühl- und Wärmeabfuhrtechnologien, um für jede Anwendung die optimale Kühlstrategie anbieten zu können.

Erfahren Sie mehr über Kühllösungen mit hoher Wärmedichte Erfahren Sie mehr über die Optionen zur Flüssigkeitskühlung für Rechenzentren
Flüssigkeitskühlung Direct-to-Chip (D2C)

Die Lösungen von Vertiv™ 360AI eignen sich für luftgekühlte und/oder flüssigkeitsgekühlte Server.

Wärmetauscher an der Rückwand

Wärmetauscher an der Rückwand kühlen die (warme) Abluft ab, bevor sie die Rückwand des Racks passiert. Sie können zusammen mit einer Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung eingesetzt werden, um Restwärme abzuführen.

Überwachungs-, Management- und Steuerungssoftware

Vertiv™ 360AI-Lösungen unterstützen die Netzwerkkommunikation und Software, um eine zentralisierte Fernüberwachung der gesamten Lösung zu ermöglichen, mit unübertroffenen Steuerungsmöglichkeiten für Strom- und Kühltechnologien.



Temperatursteuerung
Liebert® iCOM™-S
Energieverwaltungssysteme
EPMS

Umfassende Services für nahtlose KI-Bereitstellungen

Die Vertiv™ 360AI-Lösungen werden inklusive umfassender Lifecycle-Services angeboten. Somit wird die Bereitstellung optimiert, und auch Inbetriebnahme und Wartung sind abgedeckt

Bereitstellung

  • Standortbeurteilung
  • Design
  • Projektmanagement
Erfahren Sie mehr über den von uns angebotenen Service

Inbetriebnahme

  • Installation
  • Inbetriebnahme
  • Tests
Erfahren Sie mehr über den von uns angebotenen Service

Wartung

  • Vorbeugende Wartung
  • Flüssigkeitswartung
  • Fehlersuche
Erfahren Sie mehr über den von uns angebotenen Service

Sprechen Sie mit einem Experten

Füllen Sie das Formular aus, damit sich unsere Berater für KI-Lösungen innerhalb von 1-2 Werktagen bei Ihnen melden können.

Einwilligung zur Datenschutzerklärung

Ich habe die Datenschutzerklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten (die gem. Artikel 13 der EU-Verordnung 679/2016 bereitgestellt wird) erhalten und gelesen und stimme Folgendem zu:

Der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken, einschließlich der Benachrichtigung per E-Mail über Branchentrends, Veranstaltungen, Angebote und Produkteinführungen.

Anfrage wird verarbeitet ...
Ihre Mitteilung ist eingegangen!
Danke, dass Sie uns kontaktiert haben.

Referenzen

PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort