The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv™ Liebert® MTP USV

Wir stellen die Vertiv Liebert MTP USV für ultimativen Leistungsschutz vor. Mit ihren hochmodernen Funktionen und ihrer hohen Leistung ist die Vertiv Liebert MTP USV die Antwort für alle Ihre Anforderungen an eine kritische Stromversorgung. Mit ihrer hohen Effizienz und ihrer kompakten Stellfläche nutzt die Vertiv Liebert MTP USV den wertvollen Platz optimal aus und senkt gleichzeitig die Energiekosten. Mit ihrer außergewöhnlichen Zuverlässigkeit garantiert diese USV eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz Ihrer kritischen Geräte und verhindert so kostspielige Ausfallzeiten und Datenverlust. Vertrauen Sie darauf, dass die Leistung der Vertiv Liebert MTP USV Ihr Unternehmen auf ein neues Niveau bringt in puncto Effizienz, Produktivität und Sicherheit.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Wichtigste Vorteile
• Kompakte Grundfläche mit interner Laufzeitkonfiguration (gilt bis 40 kVA). • Es brauchen keine externen Batterien installiert zu werden • Ausgangsleistungsfaktor von Eins für mehr verfügbaren Strom • Wirkungsgrad im Doppelwandlerbetrieb bis zu 95,5% • Wirkungsgrad im im Eco-Modus bis zu 98,5% • Hohe Ladeleistung für kürzeste Batterieladezeit

Vorteile

• Das innovative Innendesign reduziert die Grundfläche auf ein Minimum und bietet so einen kontinuierlichen Leistungsschutz mit optimierter interner Laufzeit in einer eigenständigen Lösung. Damit eignet sich die Liebert MTP perfekt für IT-Anwendungen. • Liebert MTP kann im korrekten Online-Doppelwandlermodus einen bemerkenswerten Wirkungsgrad von bis zu 95,5% erreichen. • Liebert MTP kann die Effizienz durch den Betrieb im ECO-Modus auf bis zu 98,5% weiter steigern.

Leistungsmerkmale

• Die Vertiv™ Liebert® MTP-Serie eignet sich ideal für: • Gewerbegebäude • Logistik • Einrichtungen • Einzelhandel und E-Commerce • Bildungseinrichtungen • Finanzinstitute

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort