The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert eXM

Efficient, Flexible Power Optimized for Midsize Applications The Liebert eXM UPS promises efficient and economical operation with a flexible power system that is optimized to meet the unique demands of midsize IT applications. Matching ancillary cabinets provide the ability to meet specific demands for run time, bypass and parallel requirements.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Banking Financial and Insurance
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Telecom

Vorteile

Efficient power protection that can meet your capital requirements. Our latest ECO Mode option delivers over 99% efficiency,while the Double Conversion Mode has
been optimized to exceed 96%. 
Flexible configurations provides an ideal mix of both row-based and room-based benefits, optimized to deliver excellent performance at low total cost of ownership and allow organizations to meet stringent Service Level Agreements.
Reliability is the epicenter of Liebert® eXMTM. Its Internal and external architecture is rugged enough to handle input faults, load faults, temporary overloads, input power disturbances and even industrial environment.

Leistungsmerkmale

Double Efficiency exceeding 96% at partial load
ECO mode availability for parallel configurations
Unity output PF ( kVA=kW) 
Powerful battery charging capability
Flexible air flow management; from back and top
Top or bottom cable entry 
Integrated transformer option
Full frontal access for installation and service
TM LIFE remote diagnostic and preventive monitoring service
Robust internal architecture makes it suitable for light industrial application​

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort