The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

Vertiv MPH2 MPHB122

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Data CenterColocationHosting
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Military Defense Aerospace and Missile
  • Telecom
  • Retail and Wholesale
  • Transportation
Garantie: 2 years; Extended Warranties Available

Vorteile

Monitors electrical and environmental parameters with set threshold and alarm tools
Allows you to predict failing conditions before they occur and proactively manage connected equipment for maximum uptime
Energy and power metering to maximize the data center power and cooling infrastructure
Lowest power consumption of all switched rack PDU designs ensures lower operating costs for datacenter
Up to four MPH2 rack PDUs may be interconnected as a Rack PDU Array™, consolidating user IP connections and device monitoring. 

Leistungsmerkmale

Industry leading operating temperature — up to 60˚C / 140˚F to support hot Internal rack environments
Bi-stable relays ensure basic power distribution in the event that intelligence is compromised
Accurate power metering of +/-1% voltage & current for assured oversight
Energy and power metering at the input and branch 
Comprehensive alarming including notification of overloaded branch circuits
Environmental sensing with threshold and alarm set-points
Notification on the loss or removal of individual rack equipment loads

Vertiv MPH2 MPHB122
Product Overview
Kapazität
30A
Eingangsspannung
208/120V
Ausgangsspannung
208V
Ausgangsoptionen
(36) 30 C13 + 6 C19
Standort
Rack
Power Description
Frequency
50/60 Hz
Interfaces/Ports
Schnittstellen Optionen
L21-30
Management
Zulassungen
UL 60950-1 (2nd), CSA C22.2 No. 60950-1-07; CE: LV
Operational Conditions
Betriebstemperatur
5 °C - 60 °C (41 °F - 140 °F) NON-CONDENSING, NON-
Physical Characteristics
Gewicht (lb/kg)
8.8 lbs
Gewicht (lb/kg)
4 kgs
Höhe (in/mm)
71.9 in
Höhe (in/mm)
1826.5 mm
Breite (in/mm)
2.2 in
Breite (in/mm)
56 mm
Tiefe (in/mm)
2 in
Tiefe (in/mm)
50 mm

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Produkt-Schwerpunkte: Stromverteilung, Überwachung
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Stromverteilung, Gehäuse für den Außenbereich
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort