The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Módulos de Refrigeração a Base de Água Liebert® DCD até 50 kW com Unidade de Bombeamento Liebert® DCP 200 kW

A família de refrigeração a base de água gelada Liebert® DCW foi concebida especificamente para aplicações de alta densidade de calor, onde os desafios para reduzir o consumo de energia e aumentar a capacidade de processamento estão entre as prioridades máximas dos gestores de data centers. Ao entregar a refrigeração diretamente na fonte, o Trocador de Calor de Porta Traseira DCD proporciona um ambiente neutro em relação a sala, enquanto a Unidade de Bombeamento de Refrigerante DCP regula a água gelada e garante a capacidade ótima de refrigeração para equipamentos de missão crítica.

Obter Manual
Principais benefícios
O trocador de calor montado no rack economiza um valioso espaço útil de TI, permitindo que haja mais equipamentos de TI e que a manutenção seja mais fácil
A unidade de bombeamento regula a temperatura da água e a taxa de vazão para evitar a condensação, garantindo uma alta capacidade de refrigeração e evitando possíveis danos aos equipamentos de TI
Alta eficiência energética e baixo consumo de energia reduzem os custos operacionais
Capacidade de instalar em aplicações existentes, permitindo escalabilidade e crescimento futuro
Controles inteligentes e recursos de monitoramento proporcionam tranquilidade aos usuários através do acesso remoto às condições da sala
Ideal para:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Warranty: Um ano de garantia limitada contra defeitos de material e mão de obra

A família de refrigeração a base de água gelada Liebert® DCW foi concebida especificamente para aplicações de alta densidade de calor, onde os desafios para reduzir o consumo de energia e aumentar a capacidade de processamento estão entre as prioridades máximas dos gestores de data centers. Ao entregar a refrigeração diretamente na fonte, o Trocador de Calor de Porta Traseira DCD proporciona uma refrigeração altamente eficiente para produzir um ambiente neutro em relação a sala. A Unidade de Bombeamento de Refrigerante DCP regula a água gelada sendo fornecida ao DCD, garantindo a capacidade ótima de refrigeração para equipamentos de missão crítica. Ambos estão disponíveis recursos de controles avançados e monitoramento, possibilitando o acesso remoto às condições térmicas do data center em todos os momentos. Cada unidade de bombeamento DCP pode acomodar diversos trocadores de calor de porta traseira DCD ao mesmo tempo, proporcionando uma refrigeração eficiente para aplicações de alta densidade.

Especificações por modelo
Liebert® DCD Water-Cooled Active Rack Door, 47kW
76 7/8 in   23 5/8 in   13 3/5 in   310 lbs  
Liebert® DCD Water-Cooled Active Rack Door, 35kW
76 7/8 in   23 5/8 in   9 in   287 lbs  
Liebert® DCD Water-Cooled Active Rack Door, 50kW
76 7/8 in   31 1/2 in   9 1/8 in   318.2 lbs  
Liebert DCP Water-Based Pumping Unit, 200kW
78 in   38 in   34 in   750 lbs (unit)  
Liebert DCD Water-Cooled Rack Door, 50 kW
76 7/8 in   31 1/2 in   6 in   230 lbs  
Liebert DCD Water-Cooled Rack Door 35 kW!
76 7/8 in   23 5/8 in   6 in   210 lbs  

Vantagens

Não usa espaço branco Otimiza a eficiência energética Aproveita o ciclo de água gelada existente no prédio Ideal onde a metodologia de corredor quente/corredor frio não é prática

Recursos

Inclui e entrada de água gelada Liebert DCD sem ventilador e a Unidade Bombeadora de Refrigerante Liebert DCP Modelos de 60 Hz e 50 Hz Sistemas de alta densidade de calor com base em água Sistema de invólucro total, ou módulo instalado na parte traseira do rack

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma