基本型 rPDU

一台基本型機架 PDU 可解決的問題:
在選擇一台基本型 rPDU 後,您的思緒將獲得平靜,因為確信您可以安然可靠地將電力分配到網路機架或機櫃中的關鍵 IT 設備上,並且能夠在未來隨著業務需求的變化進行技術升級。
一台基本型機架 PDU 讓您能夠:
- 安然可靠地將電力分配到網路機架或機櫃中的關鍵 IT 設備上
- 擁有十足信心 rPDU 可正常發揮設計的功能,這來自它 100% 可靠度及良率測試
- 建立不需要完全更換 rPDU 的升級路徑
計量式 rPDU
一台計量式機架 PDU 可解決的問題:
在部署或移動關鍵 IT 設備情況下移除過載的風險,這是因為一台計量式機架 PDU,它在當地顯示器上提供電力的使用資訊,除了可靠的電力分配外,還提供更好的容量管理。
一台計量式機架 PDU 讓您能夠:
- 改善可靠度及能源效率
- 查看實時電力使用資訊下降到階段和電路級別
- 避免過載所引起的停機時間
開關式 rPDU

一台開關式機架 PDU 可解決的問題:
取得額外的控制並且使用開關,更好地預防停機時間
一台開關式機架 PDU 讓您能夠:
- 遠端開啟、關閉或重啟每個電源插座的電源,使無反應的 IT 設備進入電力循環
- 設定電源時序延時,定義連接設備的上、下電源順序,避免電路過載
- 監控關鍵電力使用情況資料,並在違反使用者指定的閾值時接收警告和警報
SwitchAir

一台 SwitchAir 可解決的問題:
透過將冷空氣引導到網路交換器、負載平衡器和路由器所在位置機架的頂部和後部,您將降低較高的進氣溫度,並消除由過熱的交換器引起的故障威脅。
一台 SwitchAir 讓您能夠:
- 引導冷空氣到交換器進氣口
- 將熱廢氣排除在交換器進氣口之外
- 避免網路交換器過熱
引起的 設備故障

支援連結
我們提供協助。為您的 Geist 產品下載最新的軟體與韌體;取得產品合規、保固以及維修的正確支援;或是諮詢 Geist 專業人士以取得快速的解答。