The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

與 Vertiv 製造商的代表合作,即可根據您的特有需求配置複雜的設計。如果您是尋求大型專案技術指導的組織,Vertiv 可以提供您所需的支援。

了解更多

許多客戶都會與 Vertiv 經銷商合作夥伴合作,為 IT 應用程式購買 Vertiv 產品。合作夥伴擁有豐富的訓練和經驗,獨具優勢,能夠使用 Vertiv 產品指定、銷售和支援整個 IT 和基礎設施解決方案。

尋找經銷商

已經知道自己的需求嗎? 想要享受線上購買和宅配的便利性嗎? 某些類別的 Vertiv 產品可以透過線上經銷商購買。


尋找在線經銷商

需要協助選擇產品嗎? 與合格的 Vertiv 專家交談,讓他們協助您找到適合自己的解決方案。



聯絡 Vertiv 專家

The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

Alber 固定式電池監視器可持續監視電池的健康狀態,全天候為您提醒任何異常情況。

BDSU

Alber BDSUi 和 BDSU-50 電池監控系統非常適用於 12V 和 16V 的密封式電池。

BDS-256XL

BDS–256XL 是適用於 UPS 應用的一款獨立電池監控器。不僅可監控 2V-16V 的電池,且在優化後可用於監控 2V VLA 電池。

UXIME

Alber Universal Xplorer Industrial Monitor (UXIME) 是一款固定式即時電池監控器,用於大型共用電源和工業應用。

ELS2

ELS2 Electrolyte Level Sensor 是一款非侵入式液位感測器,採用溫度監控設計,可快速安裝並輕鬆設定。

UXTM

Universal Xplorer Telecom Monitor (UXTM) 是專爲電信或直流電源數據中心使用而設計的一款固定式電池監視器。

選擇您的國家/區域和語言