Liebert iCOM Cooling Unit Controls
管理及監控資料中心冷卻設備,提高保護作用、自動化冷卻系統程序以及簡化維護。
將此產品儲存到您的控制板
您已成功儲存此產品以便稍後查看;如需取消,可在控制板移除此產品。
請登錄或創建新帳戶以儲存此產品/服務
Liebert iCOM Cooling Unit Controls
管理及監控資料中心冷卻設備,提高保護作用、自動化冷卻系統程序以及簡化維護。
客戶價值
特性
技術規格
Liebert iCOM unit control 屬於溫度監視、管理及控制規劃的 Libert iCOM 系列,也包含針對遠端邊緣運算或小型IT空間的 Libert iCOM-S system supervisory control 及 iCOM CMS monitoring and management system等。Liebert iCOM 元件控制提供最高保護作用以及個別冷卻設備的最佳性能。可同時監控 380 個設備與組件資料點,排除單一節點故障。自我修復功能確保冷卻設備的運作,確保不會超過安全操作閥值。複數自動化元件保護流程,包含超前/滯後控制、設備串接、快速重啟、冷煤保護及閥門校準,確保可靠的性能。系統提供卓越的直覺式全彩觸控螢幕簡化設定,允許快速安裝及對冷卻設備的控制,以節省時間與降低人為疏失。
- Liebert® iCOM™ Installer User Guide (SL-31075)
- Liebert® iCOM™ Installer User Guide Intelligent Communication and Monitoring for Liebert® CRV SL-11987
- Liebert® iCOM™ Embedded Unity Setup Guide
- Liebert® iCOM Installer User Guide for Liebert® DSE Packaged SL-31074
- Liebert® iCOM User Guide for 3 Ton Liebert Mini-mate Variable Capacity (SL-70320)
- Liebert® iCOM™ MiniMate Variable Capacity 4-5T Installer/User Guide (SL-11966)
- Liebert® iCOM™ Installer/User Guide Intelligent Communication & Monitoring for Liebert® XDM (SL-70648)
- Liebert® iCOM™ Installer/User Guide Intelligent Communication & Monitoring for Liebert® XDU060 (SL-70598)
- Liebert® XDP with Liebert® iCOM Control User Manual SL-16647
- Liebert® XDC User Guide (SL-16673)
- Liebert® IntelliSlot Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MSTP and BACnet IP Reference Guide (SL-28170)