The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

與 Vertiv 製造商的代表合作,即可根據您的特有需求配置複雜的設計。如果您是尋求大型專案技術指導的組織,Vertiv 可以提供您所需的支援。

了解更多

許多客戶都會與 Vertiv 經銷商合作夥伴合作,為 IT 應用程式購買 Vertiv 產品。合作夥伴擁有豐富的訓練和經驗,獨具優勢,能夠使用 Vertiv 產品指定、銷售和支援整個 IT 和基礎設施解決方案。

尋找經銷商

已經知道自己的需求嗎? 想要享受線上購買和宅配的便利性嗎? 某些類別的 Vertiv 產品可以透過線上經銷商購買。


尋找在線經銷商

需要協助選擇產品嗎? 與合格的 Vertiv 專家交談,讓他們協助您找到適合自己的解決方案。



聯絡 Vertiv 專家

The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

產品系列

Cybex SC 900 Series Secure Desktop KVM Switches

Cybex™SC 900系列安全桌面KVM切換系列組合提供了一個經過驗證的解決方案,可防止桌面上的網絡入侵。這些開關經過認證,可以滿足最新的NIAP保護配置文件的要求,用於周邊設備共享設備版本3.0。這些開關為用戶提供了高分辨率相容性,利用 HDMI 和DisplayPort 技術以及傳統的 DVI 技術。

Find Sales Contact Get Brochure Get Manual
適用場景:
  • 銀行、金融和保險
  • 資料中心 / 託管
  • 政府
  • 製造業
  • 發電
  • 電信

緊密安全的控制系統和網路存取 功能,用於防止周邊設備的未經授權的存取,提供透明的安全性,不會妨礙用戶的生產力。

型號規格
Cybex SC 920 Secure Desktop KVM
(2) DVI-I, single-link/dual-link   Dual Head DVI-I, single-link/dual-link   DVI dual-link - 2560 x 1600 @60Hz   2.2 in   7 in   2.4 in   1.5 lbs  
Cybex SC 920D Secure Desktop KVM
(2) DisplayPort 1.2   Dual Head HDMI 1.4   UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz   2.2 in   2.2 in   2.4 in   1.5 lbs  
Cybex SC 920H Secure Desktop KVM
(2) HDMI 1.4   Dual Head HDMI 1.4   UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz   2.2 in   7 in   2.4 in   1.5 lbs  
Cybex SC 920XD Secure Desktop KVM
(2) HDMI 1.4   DVI-I single-link/dual-link and DisplayPort 1.2   DVI dual-link 2560x1600 to UHD 4K   1.7 in   7 in   2.4 in   1.0 lbs  
Cybex SC 945XD Secure Desktop KVM
(4) HDMI 1.4   DVI-I single-link/dual-link and DisplayPort 1.2   DVI dual-link 2560x1600 to UHD 4K   1.7 in   13.7 in   5 in   3.0 lbs  
Cybex SC 985 Secure Desktop KVM
(8) DVI-I, single-link/dual-link   Dual Head DVI-I, single-link/dual-link   DVI dual-link - 2560 x 1600 @60Hz   2.2 in   17.3 in   7.3 in   6.8 lbs  
Cybex SC940 安全型桌面KVM 切換器
      2.2 in   13.7 in   5 in   3.7 lbs  
Cybex SC940H 安全型桌面KVM 切換器
      2.2 in   13.7 in   5 in   3.7 lbs  
Cybex SC940D 安全型桌面KVM 切換器
      2.2 in   13.7 in   5 in   3.7 lbs  
Cybex SC945 安全型桌面KVM 切換器
      2.2 in   13.7 in   5 in   3.7 lbs  
Cybex SC945D 安全型桌面KVM 切換器
      2.2 in   13.7 in   5 in   3.7 lbs  
Cybex SC945H 安全型桌面KVM 切換器
      2.2 in   13.7 in   5 in   3.7 lbs  
Cybex SC 945DP Secure Desktop KVM
(4) DisplayPort 1.2   DisplayPort 1.2   UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz   2.2 in   13.7 in   5 in   3.7 lbs  
Cybex SC 940DP Secure Desktop KVM
(4) DisplayPort 1.2   DisplayPort 1.2   UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz   2.2 in   13.7 in   5 in   3.7 lbs  
Cybex SC 985DP Secure Desktop KVM
(8) Dual Head DisplayPort 1.2   Dual Head DisplayPort 1.2   UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz   2.2 in   17.3 in   7.3 in   6.8 lbs  
Cybex SC 920XP Secure Desktop KVM
(2) DVI-I, single-link/dual-link & DisplayPort 1.2   Dual Head DisplayPort 1.2   DVI dual-link 2560x1600 to UHD 4K   1.7 in   7 in   2.4 in   1.0 lbs  
Cybex SC 920DP Secure Desktop KVM
(2) Dual Head DisplayPort 1.2   Dual Head DisplayPort 1.2   UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz   2.2 in   7 in   7 in   1.5 lbs  
Cybex SC 945XP Secure Desktop KVM
(4) DVI-I, single-link/dual-link & DisplayPort 1.2   Dual Head DisplayPort 1.2   DVI dual-link 2560x1600 to UHD 4K   1.7   13.7   5   3.0  

客戶價值

卓越的安全性
旨在滿足最新的國家信息保障合作夥伴(NIAP)保護配置文件v3.0 的外圍設備共享設備的要求。
離散處理路徑
交換機上的隔離連接口為每個系統提供離散處理路徑,防止相鄰連接口之間的數據洩漏,傳輸或串擾。
唯一的 NUM 鎖定,CAPS 鎖定和滾動鎖指示器。雖然Cybex系列維護單向數據流,但它還提供指示器,以在 NUM 鎖定,CAPS鎖定 或 Scroll Lock 打開時提醒用戶,以提高易用性。
支持USB認證設備. CAC端口提供到普通訪問卡的安全連接以用於認證用戶。
可選的專用周邊連接口(DPP)提供到普通訪問卡讀取器以及額外類型的認證設備(包括面部識別掃描儀和指紋讀取器)的安全連接。
獲得真實的圖像再現和顯示靈活性。 Cybex KVM切換器提供業界最廣泛的視頻連接,包括DVI-I,顯示連接埠,HDMI和支持分辨率高達UHD 4K,以確保圖像質量高度準確,視頻播放在可能的最高清晰度。  

特性

四個安全隔離通道
超高解析4K分辨率
支持DVI-I,HDMI或DP
CAC / DPP選項
雙顯示器支持
NIAP 保護 配置文件外設交換設備v.3.0 

聯繫我們

支持

Showing contacts for Ohio, 43215, USA 更改位置
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
銷售產品: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions

選擇您的國家/區域和語言