The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

與 Vertiv 製造商的代表合作,即可根據您的特有需求配置複雜的設計。如果您是尋求大型專案技術指導的組織,Vertiv 可以提供您所需的支援。

了解更多

許多客戶都會與 Vertiv 經銷商合作夥伴合作,為 IT 應用程式購買 Vertiv 產品。合作夥伴擁有豐富的訓練和經驗,獨具優勢,能夠使用 Vertiv 產品指定、銷售和支援整個 IT 和基礎設施解決方案。

尋找經銷商

已經知道自己的需求嗎? 想要享受線上購買和宅配的便利性嗎? 某些類別的 Vertiv 產品可以透過線上經銷商購買。


尋找在線經銷商

需要協助選擇產品嗎? 與合格的 Vertiv 專家交談,讓他們協助您找到適合自己的解決方案。



聯絡 Vertiv 專家

The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

產品型號

Cybex SCKM 100系列安全型鍵鼠滑屏切換器

4端口安全性桌面鍵鼠滑屏切換器,獨立DPP接口

Find Sales Contact Get Brochure Get Manual
適用場景:
  • 政府

客戶價值

通過對設施及IT資產進行實時統一的可視化管理與控制,可提高資料中心的效率和響應。 
 
大大降低告警,環境感測器及設施
存取與控制部署各種硬體系統的複雜性
災難恢復期,仍具有數據收集能力(每個通用管理網關都有其自己的數據存儲區)
通過將基礎設施採購集中在少數多功能設備上,可收回資本費用
通過降低30%的能耗,可節約成本
憑藉內置靈活性和各種供應商支持,確保未來的投資回報
利用每分鐘收集的高達萬個數據
40,000個同步進行的KVM對話及512個管理的服務處理器,可擴充支持不斷增長的業務需求 

特性

Cybex SCKM 100系列安全型鍵鼠滑屏切換器
Physical Characteristics
重量(磅/公斤)
3 lbs
重量(磅/公斤)
1.4 kgs
高度(英寸/毫米)
1 mm
高度(英寸/毫米)
25.4 mm
寬度(英寸/毫米)
13.7 mm
寬度(英寸/毫米)
348 mm
高度(英寸/毫米)
5 mm
高度(英寸/毫米)
127 mm

聯繫我們

支持

Showing contacts for Ohio, 43215, USA 更改位置
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
銷售產品: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions

選擇您的國家/區域和語言