The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

與 Vertiv 製造商的代表合作,即可根據您的特有需求配置複雜的設計。如果您是尋求大型專案技術指導的組織,Vertiv 可以提供您所需的支援。

了解更多

許多客戶都會與 Vertiv 經銷商合作夥伴合作,為 IT 應用程式購買 Vertiv 產品。合作夥伴擁有豐富的訓練和經驗,獨具優勢,能夠使用 Vertiv 產品指定、銷售和支援整個 IT 和基礎設施解決方案。

尋找經銷商

已經知道自己的需求嗎? 想要享受線上購買和宅配的便利性嗎? 某些類別的 Vertiv 產品可以透過線上經銷商購買。


尋找在線經銷商

需要協助選擇產品嗎? 與合格的 Vertiv 專家交談,讓他們協助您找到適合自己的解決方案。



聯絡 Vertiv 專家

The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

產品系列

Avocent LCD Local Rack Access Console

Avocent LRA 系列KVM液晶控制台隨時管理伺服器、網絡交換機,和其他 IT 設備,而不用通過笨重的維護或訪問設備。配有標準 USB 和 VGA 連接埠,可連接眾多伺服器和網路設備。

Get Brochure
Key Benefits
SIMPLIFIED MANAGEMENT: Simplifies software upgrades, troubleshooting, and system monitoring by providing easy, localized access to multiple servers when connected to a KVM switch. 1U DESIGN: Includes room for KVM installation in same tray, as well as USB and VGA interfaces that are broadly compatible with servers and other appliances. DISPLAY: Widescreen 19” LCD TFT active-matrix, color panel with a 16:9 aspect ratio that supports resolutions up to 1366 x 768. EASE OF USE: Pop out keyboard with touchpad improves serviceability of the unit.
適用場景:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
  • Transportation

客戶價值

•資料中心接入點,帶來簡潔、高效和方便的使用體驗。 幫你把工作變得更輕鬆,提供多類伺服器快速、方便的接入,將軟體升級、故障處理和系統監控變得更方便、更高效。

•隨時管理伺服器、網路交換機,和其他 IT 設備,而不用通過笨重的維護或訪問設備。配有標準 USB 和 VGA 連接埠,可連接眾多服務器和網路設備。   •預置 8 或 16連接埠 KVM,可以無縫置入與 LCD 托盤相同的 1U 空間,節省空間的同時大大提高使用效果。

特性

本地機架控制台 寬屏螢幕:18.5 英寸 LED/LCD 螢幕,16:9 比例。在全螢幕模式下最高支持 1600x1200 分辨率。 外觀:在 1U 機架空間內整合 IPKVM 切換器與液晶控制台。液晶控制台可整機推入機櫃收藏,並自動鎖定防止滑出。 KVM相容性:LRA 控制台兼容市面主流的 KVM 切換器與伺服器。
• 用戶介面:OSCAR 菜單直觀方便,並有 7 種語言操作介面。 資料中心本地存取:需要時可訪問本地所有伺服器。
使用便捷:全電腦鍵盤加數字小鍵盤,觸控板/和 2 個 USB 2.0 通用連接埠。
• 保護環境:運行與待機低功耗。
• 全球可用:通過多國認證,並支持不同鍵盤語言。 KVM 型號
• 融合 KVM 交換機配有 8 或 16 連接埠,可本地或遠端訪問伺服器。

*查看具體型號產品資料,請進入上方規格表具體型號的產品頁面。

聯繫我們

支持

Showing contacts for Ohio, 43215, USA 更改位置
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
銷售產品: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct

選擇您的國家/區域和語言