The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

與 Vertiv 製造商的代表合作,即可根據您的特有需求配置複雜的設計。如果您是尋求大型專案技術指導的組織,Vertiv 可以提供您所需的支援。

了解更多

許多客戶都會與 Vertiv 經銷商合作夥伴合作,為 IT 應用程式購買 Vertiv 產品。合作夥伴擁有豐富的訓練和經驗,獨具優勢,能夠使用 Vertiv 產品指定、銷售和支援整個 IT 和基礎設施解決方案。

尋找經銷商

已經知道自己的需求嗎? 想要享受線上購買和宅配的便利性嗎? 某些類別的 Vertiv 產品可以透過線上經銷商購買。


尋找在線經銷商

需要協助選擇產品嗎? 與合格的 Vertiv 專家交談,讓他們協助您找到適合自己的解決方案。



聯絡 Vertiv 專家

The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

產品型號

Avocent Matrix MXT5110 數字式KVM發送器(DVI)

Avocent® Matrix 高性能 KVM 是新一代 Avocent 高性能 KVM 產品。通過 Avocent AMXTM和 HMX 產品系列獲得的成功經驗,艾默生網絡能源創造出這一同類產品中最卓越的平台。 Avocent Matrix 結合了 Avocent AMX 系統的瞬時切換能力以及 Avocent HMX 系統的數字品質和高級管理功能。

Find Sales Contact Get Brochure Get Manual
適用場景:
  • 銀行、金融和保險
  • 電信
  • 交通
  • 資料中心 / 託管
  • 消防 / 警報 / 安全
  • 政府

客戶價值

平台架構
Avocent Matrix 高性能 KVM 是一個能夠適應客戶需求且可發展的平台。
此平台的架構設計能夠適應客戶未來的發展需求,即隨著新技術的出現,客戶可以擴展此平台功能,比如更改顯示接口和外設標準。

適應性設計
先進的 DambrackasTM 視頻壓縮算法可實現高分辨率像素、無損視頻體驗,且允許任何 USB
設備和電腦設備無延時的實時交互。
 
Avocent Matrix 提供 6個USB 2.0 連接器(其中2個為
自供電),具有業界領先的通道數量,並且比其他同類產品速度快 66%

統一管理
一款革命性的管理軟件套裝,將配置、維護和用戶角色設置集成在一個精簡的介面中。
完美兼容 LDAP 以及其它用戶身份驗證協議,Avocent Matrix 可輕鬆添加到現有的工作流和設置中。
 
利用現有的基礎設施
Avocent Matrix 高性能 KVM 可以和 Avocent HMX 以及 AMX 系列產品交互。
利用這一優勢,已使用Avocent業界領先解決方案的客戶均可在利用其現有基礎設施的同時,遷移到 AvocentMatrix 平台。 

特性

革命性的集中式軟體管理系統
同時支持數位和模擬影像畫面
發射器採用乙太網供電 (Power
Over Ethernet)
彩色背光 LCD 顯示發射器和接收
器的即時狀態
瞬時切換 - 少於 0.5 秒
USB 2.0 總線速度提升 66%
  

Avocent® Matrix 是新一代高性能 KVM 產品。通過 Avocent AMXTM和 HMX 產品系列獲得的成功經驗,艾默生創造出這一同類產品中最卓越的平台。 Avocent Matrix 結合了 Avocent AMX 系統的瞬時切換能力以及 Avocent HMX 系統的數位品質和高級管理功能。

Avocent Matrix MXT5110 數字式KVM發送器(DVI)
Physical Characteristics
重量(磅/公斤)
1.4 lbs
重量(磅/公斤)
0.64 kgs
高度(英寸/毫米)
1.21 in
高度(英寸/毫米)
30.73 mm
寬度(英寸/毫米)
4.75 in
寬度(英寸/毫米)
120.65 mm
高度(英寸/毫米)
6.20 in
高度(英寸/毫米)
157.48 mm

聯繫我們

支持

Showing contacts for Ohio, 43215, USA 更改位置
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
銷售產品: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions

選擇您的國家/區域和語言