Avocent AV3000 KVM over IP Switching Solution
Avocent AV3000系列 IPKVM切換系統以單一解決方案提供在中小企業環境下安全的遠端和本地接入。包含可供1位或2位本地以及1位數位用戶使用的接入方式。板載Web介面可以從任意地點用遠端而安全的方式管理所有已連接服務器以及基於序列連接的設備。本地連接埠為您提供了在機架處的方便接入方式。 這些解決方案還包括了本地PS/2和USB外設支持,並且該系列已支援Dsview 軟體集中管理。
將此產品儲存到您的控制板
您已成功儲存此產品以便稍後查看;如需取消,可在控制板移除此產品。
請登錄或創建新帳戶以儲存此產品/服務
- 銀行、金融和保險
- 資料中心 / 託管
- 政府
- 軍事防禦,國防,航空航太與導彈
- 發電
- 電信
Avocent AV3000 KVM over IP Switching Solution
Avocent AV3000系列 IPKVM切換系統以單一解決方案提供在中小企業環境下安全的遠端和本地接入。包含可供1位或2位本地以及1位數位用戶使用的接入方式。板載Web介面可以從任意地點用遠端而安全的方式管理所有已連接服務器以及基於序列連接的設備。本地連接埠為您提供了在機架處的方便接入方式。 這些解決方案還包括了本地PS/2和USB外設支持,並且該系列已支援Dsview 軟體集中管理。
- 銀行、金融和保險
- 資料中心 / 託管
- 政府
- 軍事防禦,國防,航空航太與導彈
- 發電
- 電信
技術規格
Avocent AV3216 IPKVM切換器
|
|||
---|---|---|---|
1.72 in | 17 in | 6.5 in | 4.4 lbs |
See more product information | |||
Avocent AV3108 IPKVM切换器
|
|||
1.72 in | 17 in | 6.5 in | 4.2 lbs |
See more product information |
客戶價值
特性
*查看具體型號產品資料,請進入上方規格表具體型號的產品頁面。