The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

與 Vertiv 製造商的代表合作,即可根據您的特有需求配置複雜的設計。如果您是尋求大型專案技術指導的組織,Vertiv 可以提供您所需的支援。

了解更多

許多客戶都會與 Vertiv 經銷商合作夥伴合作,為 IT 應用程式購買 Vertiv 產品。合作夥伴擁有豐富的訓練和經驗,獨具優勢,能夠使用 Vertiv 產品指定、銷售和支援整個 IT 和基礎設施解決方案。

尋找經銷商

已經知道自己的需求嗎? 想要享受線上購買和宅配的便利性嗎? 某些類別的 Vertiv 產品可以透過線上經銷商購買。


尋找在線經銷商

需要協助選擇產品嗎? 與合格的 Vertiv 專家交談,讓他們協助您找到適合自己的解決方案。



聯絡 Vertiv 專家

The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

產品系列

Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS, 3000VA 120V UPS

Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS 是一款在線雙轉換 UPS 解決方案,採用輕巧靈活的設計,提供高級斷電保護和連續電源調節。這種單相 UPS 系列提供卓越的保護和遠端管理功能,非常適合保護集中式和邊緣網路應用中的關鍵基礎設施。此外,Liebert GXT5 UPS 還透過匹配外部電池櫃提供可擴展的電池運行時解決方案。

Get Brochure
適用場景:
  • 銀行、金融和保險
  • 資料中心 / 託管
  • 醫療
  • 教育
  • 政府
  • 製造業
  • 電信
  • 交通

Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS 為單相 UPS。彩色 LCD 採用,提供安裝靈活特性,其重力感應提供了使用者友善的介面,便於本地配置和管理,還便於自動檢測外部電池櫃。具有高級功能的Vertiv RDU101網絡通信卡與環境傳感器的兼容性。另具有高輸出功率,為連接的設備提供更多可用電源。這款能源之星的高效運行® 2.0 認證的 UPS 意味著您在獲得能源良心的同時獲得保護。主動 ECO 操作模式也提高了效率。

客戶價值

更多可用電源,支援更多連線負載,節省成本和空間
簡化安裝與操作遠端 UPS 韌體升級功能
能夠確定關鍵負載的優先權
提高管理連接設備的能力,而不會影響連續性
簡化遠端監控和執行效率
更快的部署與準確的執行時資訊
智慧電池運行狀況管理,優化使用壽命
優化的能源和容量管理 

特性

高功率因數從 0.9-1.0
方便彈性裝設、重力感應 LCD
可單獨程式輸出電源插座
Liebert ® RDU101 --用於 SNMP 通訊和環境感測器支援
熱插拔內部電池和可擴充電源,自動偵測外部電池櫃
能源之星® 2.0 認證

*查看具體型號產品資料,請進入上方規格表具體型號的產品頁面。

聯繫我們

支持

Showing contacts for Ohio, 43215, USA 更改位置
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
銷售產品: 交流不斷電供應系統 (UPS), 配電, 熱管理, 整合性解決方案, 機櫃系列

選擇您的國家/區域和語言