The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

與 Vertiv 製造商的代表合作,即可根據您的特有需求配置複雜的設計。如果您是尋求大型專案技術指導的組織,Vertiv 可以提供您所需的支援。

了解更多

許多客戶都會與 Vertiv 經銷商合作夥伴合作,為 IT 應用程式購買 Vertiv 產品。合作夥伴擁有豐富的訓練和經驗,獨具優勢,能夠使用 Vertiv 產品指定、銷售和支援整個 IT 和基礎設施解決方案。

尋找經銷商

已經知道自己的需求嗎? 想要享受線上購買和宅配的便利性嗎? 某些類別的 Vertiv 產品可以透過線上經銷商購買。


尋找在線經銷商

需要協助選擇產品嗎? 與合格的 Vertiv 專家交談,讓他們協助您找到適合自己的解決方案。



聯絡 Vertiv 專家

The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

停產

產品型號

Vertiv MPH2 MPHC3141

Get Manual

客戶價值

特性

採用設定閾值和告警工具監控電氣和環境參數
控制和管理單個插座和/或負載和設備組
允許客戶在故障發生前預測故障信息並能主動管理連接的設備以實現最長的運行時間
電能和電量計量以最大化利用資料中心電源和製冷設施
所有開關機櫃配電單元中具有最低的功耗,確保資料中心的低營運成本
最多 4 個 MPH2 機櫃配電單元可以作為機櫃配電單元陣列™互聯,整合用戶 IP 連接和設備監控.

*查看具體型號產品資料,請進入上方規格表具體型號的產品頁面。

聯繫我們

支持

Showing contacts for Ohio, 43215, USA 更改位置
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
銷售產品: 配電, 監控
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
銷售產品: 直流電源系統, 配電, 戶外電源
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
銷售產品: 交流不斷電供應系統 (UPS), 配電, 熱管理, 整合性解決方案, 機櫃系列

替代產品

Vertiv Geist系列監控型 PDU

Vertiv Geist 系列機櫃PDUs (rPDU)提供了一個全面的電力使用視圖,包括機櫃和遠端存取,同時繼續為關鍵的IT設備提供可靠的電力分配。GU1系列rPDUs有多種規格配置,包括本地監控和IP遠端監控。每一個單元都經過100%的可靠性和功能性測試。

Vertiv™ PowerIT Monitored Rack PDU

Vertiv™ Geist™ Monitored rack PDUs (rPDU) provide a comprehensive view of power usage, both at the rack and via remote access while continuing to provide reliable power distribution to critical IT equipment. Monitored rPDUs are available in a variety of electrical and receptacle configurations. Every unit is 100% tested for reliability and functionality.

選擇您的國家/區域和語言