The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

與 Vertiv 製造商的代表合作,即可根據您的特有需求配置複雜的設計。如果您是尋求大型專案技術指導的組織,Vertiv 可以提供您所需的支援。

了解更多

許多客戶都會與 Vertiv 經銷商合作夥伴合作,為 IT 應用程式購買 Vertiv 產品。合作夥伴擁有豐富的訓練和經驗,獨具優勢,能夠使用 Vertiv 產品指定、銷售和支援整個 IT 和基礎設施解決方案。

尋找經銷商

已經知道自己的需求嗎? 想要享受線上購買和宅配的便利性嗎? 某些類別的 Vertiv 產品可以透過線上經銷商購買。


尋找在線經銷商

需要協助選擇產品嗎? 與合格的 Vertiv 專家交談,讓他們協助您找到適合自己的解決方案。



聯絡 Vertiv 專家

The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

產品系列

NetSure531CAA

NetSure 531 CAA 系統組合式通信電源是為滿足交通和電力產業需求而設計的高可靠性、高功率密度、高性能、全數位化直流電源系統。系統標配鐵門或玻璃門,並可以選配交、直流配電櫃。

適用場景:
  • 交通
  • 電源/電氣

特性

系統有鐵門和玻璃門兩種配置,可根據使用習慣靈活選配。
雙路交流輸入,自動切換。
超寬的輸入電壓範圍(85~300Vac),電網適應能力強。
整流模組的工作溫度範圍寬(-40~80℃) ,環境適應能力強。
整流模組採用數位DSP控制技術,功率密度高。
整流模組採用全面軟開關技術,額定效率高達94%以上。
整流模組無損傷熱插拔、在線維護、方便快捷。
交流側、直流側、信號端全方位的防雷設計。
完善的故障告警及故障保護功能。
完善的故障告警及故障保護功能。
完善的蓄電池管理功能,有效提高蓄電池的使用壽命。
具有整流模組ID號識別功能,便於用戶資產管理。

聯繫我們

支持

Showing contacts for Ohio, 43215, USA 更改位置
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
銷售產品: 直流電源系統, 配電, 戶外電源
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
銷售產品: 直流電源系統, 戶外電源

選擇您的國家/區域和語言