The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Avocent® HMX分布式 IP 矩阵 KVM系统

Avocent® HMX 系列适合应用于各类业务监控大厅,工业生产线以及其他要求高分辨率和快速切换的应用场景。

HMX1080-800x600
Avocent LV3000系列 KVM 延长器(VGA)

Vertiv Avocent LV3000 下一代 USB、视频和音频扩展器为单个或多个桌面屏幕提供清晰、明亮和高分辨率的视频图像和高质量音频,传输距离最长达 300 米 (1000 英尺),通过一单个或多个 CATx 电缆传输。

Avocent LV4000系列 KVM 延长器(DVI)

Vertiv Avocent LV4000系列 高性能 KVM (键盘、视频和鼠标) 扩展器使用户可以把关键计算设备放置到安全和温度受控的环境中,远离用户工作台环境,与此同时保持同样的用户体验。

Avocent MPU数字KVM切换器

Vertiv Avocent MergePoint UnityTM 交换机是来自 Avocent 的第四代KVM over IP交换机。

mcm-itm-na-f-508x635-AvocentMergePointUnitySwitches

选择您的本国语言