Vertiv™ Avocent® ADX 生态系统
2021年7月26日
Vertiv™ Avocent® ADX 生态系统构建于安全的公共架构之上,从企业到边缘计算配置均可无缝集成和扩展,从而打造开放且具有弹性的 IT 管理平台。Avocent® ADX 生态系统具有出色的性能、敏捷性和安全性,并能够几乎为所有设备实现自动化,并对此类设备进行管理、监控和控制,其性能可超越市场同类解决方案。
Vertiv™ Avocent® ADX 生态系统简介
全新的 Avocent Digital IT 管理解决方案,可满足从企业到边缘的动态市场需求 - 灵活的基础解决方案集,可满足日新月异的市场需求和工作负载变化。
管理平台
具备远程管理、自动化、安全性和弹性管理等特性,可为 IT 基础设施实现带外管理。
机架管理器
Vertiv™ Avocent® ADX 机架管理器能够以物理方式连接到接口模块,或直接连接到服务处理器、机架 PDU 或网络设备。它提供 PoE、IP 整合和网络地址转换功能。
接口模块
接口模块连接到 Avocent® ADX 机架管理器设备并连接到最终目标。其属于基于 IP 的 KVM,可串行访问。
嵌入式 Linux 固件 - Vertiv™ Avocent® Core Insight (ACI)
Avocent® Core Insight (ACI) 固件是嵌入式 Linux 软件包的一个系列,包括面向基板管理控制器 (BMC) 的 OpenBMC 项目的商用实施。它具备高度的模块化特性、可扩展性,并包括优化的改进功能,可增加安全性、性能和功能。
- 可扩展 - 轻松从企业扩展到边缘
- 弹性 - 始终在线,始终可用
- 可扩展 - 由开放标准、平台和 API 提供支持