The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Liebert PEH系列湿膜加湿器

PEH机房专用湿膜加湿器是一款独立的加湿设备,采用“等焓加湿”原理,加湿的同时有降温效果,可以保证加湿时水远离机柜,而且便于集中管理,具有高能效、大加湿量、运行成本低的特点,实现了数据机房的干、湿独立处理。 PEH湿膜加湿器与精密空调外观保持一致。送风方式有上出风,可以满足10~50kg加湿量需求。

宣传彩页 获取支持
最适合于:
  • Data Center/Colocation/Hosting

PEH机房专用湿膜加湿器是一款独立的加湿设备,采用“等焓加湿”原理,加湿的同时有降温效果,可以保证加湿时水远离机柜,而且便于集中管理,具有高能效、大加湿量、运行成本低的特点,实现了数据机房的干、湿独立处理。 PEH湿膜加湿器与精密空调外观保持一致。送风方式有上出风,可以满足10~50kg加湿量需求。

优点

• 精确稳定的控制 • 安全可靠的器件 • 完善的监控系统

特性

• 采用等焓加湿技术,具有高效节能的特点 • 加湿过程无热干扰,实现环境干湿处理的独立控制 • 提供双湿度控制目标控制,使用不同场景要求 • 无级调节控制,确保加湿量范围性覆盖,最大程度的实现高效节能

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 配电, 热管理, 一体化解决方案, 机架及模块化机房
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 热管理

选择您的本国语言