The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Liebert PEX AC系列风冷精密空调

Liebert PEX AC系列采用环保制冷剂R410A,是一款全系列的节能型机房精密空调。具有高可靠性、高灵活性、更小的占地面积,制冷量范围为:25kW~100kW;具有上送风、下送风等多种送风模式。 提供超远安装距离和超高落差的方案,结构紧凑易维护,外观美观大方。

宣传彩页 获取支持
Login to Save for Later
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 建筑工程
  • 教育
  • 政府
  • 电信

Liebert PEX AC系列采用环保制冷剂R410A,是一款全系列的节能型机房精密空调。具有高可靠性、高灵活性、更小的占地面积,制冷量范围为:25kW~100kW;具有上送风、下送风等多种送风模式。 提供超远安装距离和超高落差的方案,结构紧凑易维护,外观美观大方。

优点

多样化配置,结构紧凑易维护,外观美观大方
多种送风方式,满足不同气流组织需求
自带RS485监控功能,能采用多种监控方式
提供超远安装距离和超高落差的方案
可采用集中式冷凝器,节省室外占地面积  

特性

Copeland高效涡旋压缩机,环保R410A制冷剂,可靠,节能
大风量离心风机,可根据现场负荷自动调整风量
大面积V型蒸发器,确保高制冷量和显冷量
采用高效远红外加湿系统,适应恶劣水质,低维护量
LCD全中文图形显示屏,可选9寸触摸屏
强大的联控与通讯功能可智能控制机组在不平衡负载下协调工作
全正面100%维护,节省占地面积 

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 配电, 热管理, 一体化解决方案, 机架及模块化机房
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 热管理

选择您的本国语言