The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Vertiv™ CoolCenter Immersion 浸没式液冷解决方案

Vertiv™ CoolCenter Immersion 液冷方案专门针对数据中心高热服务器而设计,以绝缘冷却液作为载冷剂对服务器进行直接冷却,有风冷、水冷和冷冻水三种形式。 CoolCenter Immersion 采用浸没式液冷方案,可大幅降低数据中心能耗,可实现机组pPUE小于1.0

宣传彩页 获取支持
最适合于:
  • 广电和娱乐
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
维保: 维谛技术在国内拥有十分完善的服务体系确保所有用户的服务响应得到及时的处理。无论是本地的服务工程师上门服务,还是远程的技术支持,维谛技术时刻准备为您服务。

Vertiv™ CoolCenter Immersion 是专门针对高热密度应用场景开发的浸没式液冷产品。系统主要包含液冷机柜(Tank)、分配单元(CDU)、冷却液及连接管路组成。服务器放置于Tank内,和冷却液进行热交换,高温冷却液通过CDU内的变频泵作用,然后到CDU内的换热器进行热交换,降温后的低温冷却液再回到Tank,如此循环往复;冷却侧部分,CDU换热器一端接冷却塔或冷冻水低温冷却水,低温冷却水经过换热器换热后温度升高,温度升高后的冷却水再回到冷却塔或冷水主机经行热交换变成低温冷却水,低温冷却水经过水泵送至CDU换热器,同样循环往复。 Vertiv™ CoolCenter Immersion 有多种规格,液冷机柜有42U和52U两种规格,分配单元CDU可支持1至4台42U或52U的Tank,满足不同高热密度场景应用需求。

优点

• 低TCO,节约综合运营成本 • 模块化结构,已于拓展应用 • 灵活部署 • 高校节能 • 对环境无污染 • 采用无味、无毒、单相冷却剂,具有电气和化学惰性的冷却液

特性

高热密度:浸没式液冷是数据中心高热密度场景的最佳解决方案,适合单柜热密度大于20kW的应用场景。 极优PUE:浸没式液冷能够将数据中心的能耗降低了20%到30%,可实现pPUE小于1.04。 节省空间:浸没式液冷系统减少了服务器占地空间,同时减少了传统冷却方式冷却设备的占地空间,释放原有占地,投入到服务器使用中来,大大增加原来机房的面积可用率。 低噪音:浸没式液冷系统不仅使设备免受恶劣环境的影响,而且由于方案可拆除服务器风机,大大降低了数据中心的运行噪音,减少噪音污染。浸没式液冷数据中心运行噪音可低
至50dB(A)。

 

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 配电, 热管理, 一体化解决方案, 机架及模块化机房
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 热管理

选择您的本国语言