Vertiv Liebert OFC水冷磁悬浮无油变频离心式冷水机组
维谛水冷磁悬浮无油变频离心式冷水机组核心旨在解决数据中心机房日益增长的能效和高可靠性需求,通过应用磁悬浮平衡轴承,永磁同步电机技术,智能控制微电脑,高效换热器,高效闪蒸经济器,等多项全新节能技术,全面提升了冷水机组能效和全生命周期范围内运行的安全稳定性。高能效,高全年综合能效,低衰减,寿命长,占地少,可蓄冷,为新型智算、超算数据中心机房进行全面保驾护航。
将此产品保存到控制面板
您只需将此产品保存到控制面板,以便稍后查看。当您不再希望保存时, 您可轻松地从控制面板删除该项目。
请登录或创建一个帐户
- Data Center/Colocation/Hosting
Vertiv Liebert OFC水冷磁悬浮无油变频离心式冷水机组
维谛水冷磁悬浮无油变频离心式冷水机组核心旨在解决数据中心机房日益增长的能效和高可靠性需求,通过应用磁悬浮平衡轴承,永磁同步电机技术,智能控制微电脑,高效换热器,高效闪蒸经济器,等多项全新节能技术,全面提升了冷水机组能效和全生命周期范围内运行的安全稳定性。高能效,高全年综合能效,低衰减,寿命长,占地少,可蓄冷,为新型智算、超算数据中心机房进行全面保驾护航。
- Data Center/Colocation/Hosting
优点
• 超广型号规格范围:100~1800RT范围内,可适应各种类型客户需求
• 快启快增:掉电后40s左右压缩机可以启动,175s恢复到掉电前80%压缩机输出
• 极致低噪:相比传统离心机和螺杆机方案,噪音降低约10~14分贝,对于安装于建筑内机房方案有更优的的人员体验
特性
• 磁悬浮无油系统:超高能效,国标COP和IPLV双一级能效,远超新国标超ACCOP 一级能效值,生命周期极低的冷量和能效衰减
• 维护工作减少:无油系统应用,相比离心机,省去了回油系统的常年维护工作,降低了客户的维护费用
• 更宽广的卸载能力:配合辅助卸载功能,机组最低可卸载至10%负荷,低于常规离心机和普通磁悬浮机组的25%,客户负荷波动时水温控制更稳定,机组启停次数更少,寿命更长
• 综合系统集成BA控制:维谛水冷磁悬浮冷水机组可集成BA控制系统,综合控制提升整体设备能效,进一步降低机房pPUE;另外还可以及时上报单机预警故障,并及时协调对应系统部件控制,提高机房空调设备系统可靠性