The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品型号

Avocent ACS 8032MDDC 串口管理器

Vertiv 新一代 ACS 8000系列高级控制台服务器集尖端科技、自适应服务和安全的企业通信于一体,为IT专业人员和网络运营中心NOC人员提供从世界任何地点进行远程和安全的数据中心管理以及IT资产的带外管理的能力。新一代 ACS 8000系列配备一个ARM 双核心处理器平台以及16GB 的闪存,提供双千兆网口和双光钎端口的冗余设计,并提供可选用的内置调制解调器。

联系销售 宣传彩页 获取支持
Login to Save for Later
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 消防/报警/安全
  • 电力/天然气输配电
  • 电信
  • 运输

优点

安全的带内和带外网络管理
提供从世界任何地点进行远程和安全的数据中心管理以及IT资产的带外管理的能力
帮助提高IT资产生产力的同时,提供伸缩性和减少运营成本.
提供从世界任何地点进行远程和安全的数据中心管理以及IT资产的带外管理的能力
遵从数据中心访问和安全策略-可定制的多个访问级别. 

特性

方便的配置和安装-自动发现工具
无需Cyclades®和Cisco®之间的RS232线序转换适配器
遵从数据中心访问和安全策略-可定制的多个访问级别
集成的电源管理-支持Emerson, ServerTech, APC, Raritan and Eaton
支持 Emerson GXT4 UPS系统
支持1GB SFP光钎模块
提供8个USB端口支持新的IT设备和外部设备
支持IPV4和下一代网络标准IPV6 
使用DSView 4管理软件进行集中管理 

Avocent ACS 8000 系列高级控制台服务器继续书写了长盛不衰的故事,通过新型、全面的创新平台,融合如千兆光纤、USB 端口和传感器等新连接 特性。为 IT 专业人士和网络运营中心 (NOC) 人员提供从世界任何地点进行安 全、远程的数据中心和 IT 资产带外管理能力。基于双核 ARM 处理器架构与扩 展内存,优化的 Linux 运行系统和 DSView™ 管理软件,Vertiv Avocent® ACS 8000提供更佳性能、安全性和可靠性的带外管理解决方案

Avocent ACS 8032MDDC 串口管理器
Physical Characteristics
重量(磅/公斤)
7.0 lbs
重量(磅/公斤)
3.2 kgs
高度(英寸/毫米)
1.75 in
高度(英寸/毫米)
44.5 mm
宽度(英寸/毫米)
17.25 in
宽度(英寸/毫米)
438 mm
深度(英寸/毫米)
9.5 in
深度(英寸/毫米)
241 mm

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
产品重点领域: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions

选择您的本国语言