The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品型号

Cybex SCKM 100系列安全型键鼠滑屏切换器

4端口安全性桌面键鼠滑屏切换器,独立DPP接口

联系销售 宣传彩页 获取支持
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 政府

Vertiv Avocent 安全型桌面 KVM 切换器为桌面混乱带来了秩序。无论是 IT 资源有限的企业还是某一大型企业部门,这些KVM 解决方案可简化对基本业务系统的桌面访问。

Cybex SCKM 100系列安全型键鼠滑屏切换器
Physical Characteristics
重量(磅/公斤)
3 lbs
重量(磅/公斤)
1.4 kgs
高度(英寸/毫米)
1 mm
高度(英寸/毫米)
25.4 mm
宽度(英寸/毫米)
13.7 mm
宽度(英寸/毫米)
348 mm
深度(英寸/毫米)
5 mm
深度(英寸/毫米)
127 mm

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
产品重点领域: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions

选择您的本国语言