The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品型号

Cybex SC945D 安全型桌面KVM 切换器

联系销售 宣传彩页 产品手册
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 政府
  • 制造
  • 发电
  • 电信
维保: 3年延长保修期

优点

卓越的安全性
旨在满足最新的国家信息保障合作伙伴(NIAP)保护配置文件v3.0 的外围设备共享设备的要求。
离散处理路径
交换机上的隔离端口为每个系统提供离散处理路径,防止相邻端口之间的数据泄漏,传输或串扰。
唯一的 NUM 锁定,CAPS 锁定和滚动锁指示器。虽然Cybex系列维护单向数据流,但它还提供指示器,以在 NUM 锁定,CAPS锁定 或 Scroll Lock 打开时提醒用户,以提高易用性。
支持USB认证设备. CAC端口提供到普通访问卡的安全连接以用于认证用户。
可选的专用周边端口(DPP)提供到普通访问卡读取器以及额外类型的认证设备(包括面部识别扫描仪和指纹读取器)的安全连接。
获得真实的图像再现和显示灵活性。Cybex KVM切换器提供业界最广泛的视频连接,包括DVI-I,显示端口,HDMI和支持分辨率高达UHD 4K,以确保图像质量高度准确,视频播放在可能的最高清晰度。 

特性

四个安全隔离通道
超高清/4K分辨率
支持DVI-I,HDMI或DP
CAC / DPP选项
双显示器支持
NIAP 保护 配置文件外设交换设备v.3.0 

紧密控制系统和网络访问 防止外围设备的未经授权的访问 提供透明的安全性,不会妨碍用户的生产力。

Cybex SC945D 安全型桌面KVM 切换器
Physical Characteristics
重量(磅/公斤)
3.7 lbs
重量(磅/公斤)
1.7 kgs
高度(英寸/毫米)
2.2 in
高度(英寸/毫米)
55.9 mm
宽度(英寸/毫米)
13.7 in
宽度(英寸/毫米)
348 mm
深度(英寸/毫米)
5 in
深度(英寸/毫米)
127 mm

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
产品重点领域: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions

选择您的本国语言