The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品型号

Cybex SC845D 安全型桌面KVM 切换器

联系销售 宣传彩页 产品手册
最适合于:
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 消防/报警/安全
  • 制造
  • 军事,国防,航空航天和导弹
  • 专业服务
  • 电信

特性

卓越的安全性
获得最新的国家信息保障合作伙伴(NIAP)保护配置文件V3.0用于外围设备共享设备
离散处理路径。
交换机上的隔离端口为每个系统提供离散处理路径,防止相邻端口之间的数据泄漏,传输或串扰.
唯一的NUM锁定,CAPS锁定和滚动锁指示器。虽然Cybex系列保持单向数据流,它还提供指示器,当NUM锁定,CAPS锁定或Scroll Lock打开时提醒用户以提高易用性.
 
 支持USB认证设备
CAC 端口提供到普通访问卡的安全连接以用于认证用户。
可选的专用外围端口(DPP)提供到普通访问卡读取器以及附加类型的认证设备的安全连接,包括面部识别扫描器和指纹读取器.
获得真实的图像再现和显示灵活性。Cybex KVM 切换器提供业界最广泛的视频连接,包括DVI-I,显示端口,HDMI 和 支持分辨率高达 UHD4K,以确保图像质量高度准确,视频播放在最高清晰度。 

Cybex SC845D 安全型桌面KVM 切换器
Physical Characteristics
重量(磅/公斤)
3.2 lbs
重量(磅/公斤)
1.5 kgs
高度(英寸/毫米)
1.7 in
高度(英寸/毫米)
43.2 mm
宽度(英寸/毫米)
13.7 in
宽度(英寸/毫米)
348 mm
深度(英寸/毫米)
​5 in
深度(英寸/毫米)
127 mm

*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
产品重点领域: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions

选择您的本国语言