The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品型号

Cybex SC840H 安全型桌面KVM 切换器

4端口HDMI接口安全性桌面KVM 切换器

联系销售 宣传彩页 产品手册
最适合于:
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 消防/报警/安全
  • 制造
  • 军事,国防,航空航天和导弹
  • 专业服务
  • 电信

特性

卓越的安全性
获得最新的国家信息保障合作伙伴(NIAP)保护配置文件V3.0用于外围设备共享设备
离散处理路径。
交换机上的隔离端口为每个系统提供离散处理路径,防止相邻端口之间的数据泄漏,传输或串扰.
唯一的NUM锁定,CAPS锁定和滚动锁指示器。虽然Cybex系列保持单向数据流,它还提供指示器,当NUM锁定,CAPS锁定或Scroll Lock打开时提醒用户以提高易用性.
 
 支持USB认证设备
CAC 端口提供到普通访问卡的安全连接以用于认证用户。
可选的专用外围端口(DPP)提供到普通访问卡读取器以及附加类型的认证设备的安全连接,包括面部识别扫描器和指纹读取器.
获得真实的图像再现和显示灵活性。Cybex KVM 切换器提供业界最广泛的视频连接,包括DVI-I,显示端口,HDMI 和 支持分辨率高达 UHD4K,以确保图像质量高度准确,视频播放在最高清晰度。 

Cybex SC840H 安全型桌面KVM 切换器
Physical Characteristics
重量(磅/公斤)
3.2 lbs
重量(磅/公斤)
1.5 kgs
高度(英寸/毫米)
1.7 in
高度(英寸/毫米)
43.2 mm
宽度(英寸/毫米)
13.7 in
宽度(英寸/毫米)
348 mm
深度(英寸/毫米)
​5 in
深度(英寸/毫米)
127 mm

*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
产品重点领域: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions

选择您的本国语言