The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品型号

Avocent LRA185KMM16D IP式KVM液晶控制台!

IP式18.5”液晶机架控制台,四合一,集成16端口IPKVM切换器及16个VMCHS网线式模块.

宣传彩页 获取支持
最适合于:
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 消防/报警/安全
  • 政府
  • 军事,国防,航空航天和导弹
  • 核电
  • 发电

优点

托盘就足够-Avocent® LRA 控制台托盘帮您随时管理服务器、网络交换机,和其他 IT 设备,而不用通过笨重的维护或访问设备。托盘配有标准 USB 和 VGA 接口,可连接众多服务器和网络设备。通过领先的Avocent® 访问技术,及最新的 Avocent® 数据中心 KVM 解决方案,您可以高效、便捷地使用托盘。
预置 KVM-你了解数据中心的空间有多么宝贵。拥挤不堪的机架让工作难以开展。Avocent®LRA 控制台,预置 8 或 16 口 KVM,可以无缝置入与 LCD 托盘相同的 1U 空间,节省空间的同时大大提高使用效果。

特性

本地机架控制台
-
宽屏:18.5 英寸 LED/LCD 屏,16:9 屏宽比。在全屏模式下最高支持 1600x1200 分辨率。
-形状:在 1U 机架空间内集成 IPKVM 切换器与液晶控制台。液晶控制台可整机推入机柜收藏,并自动锁定防止滑出
- KVM 兼容性:LRA 控制台兼容市面主流的 KVM 切换器与服务器。
用户界面-OSCAR 菜单直观方便,并有 7 种语言操作界面。
数据中心本地访问-需要时可访问本地所有服务器。
使用便捷-全电脑键盘加数字小键盘,触控板/和 2 个 USB 2.0 通用接口。
 保护环境-运行与待机低功耗。
 全球可用-通过多国认证,并支持不同键盘语言。
KVM 型号
-融合 KVM 交换机配有 8 或 16 口,可本地或远程访问服务器。

作为一位繁忙的 IT 专业人士,如何保持高效率并驾驭自己的待办事项清单至关重要。低效、不便、笨重的维护设备及占用空间的屏幕和键盘让人不可忍受,你需要的是数据中心接入点,带给你简洁、高效和方便的使用体验。Vertiv Avocent® LRA 控制台托盘帮您随时管理服务器、网络交换机,和其他 IT 设备,而不用通过笨重的维护或访问设备。预置 8 或 16 口 KVM,可以无缝置入与 LCD 托盘相同的 1U 空间,节省空间的同时大大提高使用效果。

*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
产品重点领域: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct

选择您的本国语言