The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Vertiv™ Avocent® ADX 生态系统

Vertiv™ Avocent® ADX 生态系统构建在安全的通用架构之上,从企业到边缘计算配置均可实现无缝集成与扩展,从而打造开放且具有弹性的 IT 管理平台。Avocent ADX 生态系统具有优异的性能表现、敏捷性和安全性,能使几乎所有设备实现自动化,并对设备进行管理、监测和控制,其性能超越市场同类解决方案。

宣传彩页 产品手册
Login to Save for Later
主要优点
在单台设备上即可获得更快、功能更全的KVM体验
所有数字构架皆可实现可扩展的灵活部署
对IT设备进行更广泛的管理
弹性与安全可靠的技术,支持100多个用户同时使用
具备开放标准、平台和应用程序接口的通用架构 
最适合于:
  • 广电和娱乐
  • 银行、金融及保险
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 教育
  • 政府
  • 医疗
  • 制造
  • 零售和批发
  • 电信
  • 运输
维保: 2 年标准保修

Vertiv™ Avocent® ADX 生态系统构建在安全的通用架构之上,从企业到边缘计算配置均可实现无缝集成与扩展,从而打造开放且具有弹性的 IT 管理平台。Avocent ADX 生态系统具有优异的性能表现、敏捷性和安全性,能使几乎所有设备实现自动化,并对设备进行管理、监测和控制,其性能超越市场同类解决方案。 Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 管理平台允许用户管理服务处理器、虚拟机、IP KVM 模块和远程访问装置。它还为 IT 设备提供集中固件更新功能,并限制安全风险。借助 Avocent ADX MP1000,用户可以使用 API 自动执行部署和配置任务。 Vertiv™ Avocent® ADX 架构管理器 RM1048 使用单个 IP 访问设备,通过 PoE 减少供电和布线成本,并提供超过 100 个用户会话,无需添加硬件。借助 Avocent® ADX RM1048,您可以连接多种 IT 设备,实现机架级别访问,并配置满足所需数据需求的带宽。 Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM 可提供具有远程管理功能的 4K KVM,可实现快速、精确的鼠标同步和对所有流量的端到端加密。它提供 HDMI、DP、MiniDP 适配器,以及可实现“即插即用”连接的原生 USB-C。Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM 可优化低带宽的用户体验,通过会话共享解决 IT 问题。

型号规格
Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform Virtual Appliance
n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a  
Vertiv™ Avocent® IPIQ IP KVM
Digital Infrastructure   2 x 10/100 mb SP connectivity 1 x VGA, 1 x USB   5V   n/a   1900 x 1200 @30 Hz, 16-bit color   .9 in   1.5 in   22 in   .30 lbs  
Vertiv™ Avocent® IPSL Serial Device
Digital Infrastructure   1 x 1G (PoE), 2 x RJ45, 2 x USB A, 1 x Power port   1 x Power port   n/a   n/a   1.4 in   3.3 in   5.8 in   4 lbs  
Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 管理平台
数字基础设施   2个USB接口,1个管理接口   2 x 350W   VGA显示器   不适用   2.5 in   17.08 in   3.5 in   29.98 lbs  
Vertiv™ Avocent® ADX 架构管理器
数字基础设施   1个USB接口,1个控制台,1个管理接口   2 x 1200W   不适用   不适用   1.72 in   17.24 in   17.4 in   16.91 lbs  
Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM
数字基础设施   1个USB-C Alt Mode显示接口   5V 25W   不适用   4K,24位色彩,最高30HZ   1.6 in   4.1 in   6.6 in   .73 lbs  

优点

为虚拟和物理基础设施简化管理和控制程序
为 IT 操作员提供安全和可审计的设备访问权限
提高改变 IT 设备的效率
通过 IP 整合、PoE 和 API 自动化降低成本
通过多种设备和更多远程会话提高可扩展性
弹性平台,可满足安全性、可靠性和高带宽需求
提高远程访问和远程办公的生产力
具备可扩展功能,可满足多种连接和分辨率需求
安全访问远程设备 

特性

采用开放平台和 API 的通用架构
具有灵活、可扩展的部署方式
可为用户和设备提供多级安全保护
采用 USB-C 原生设计,适应 IT 趋势
IP 可寻址 4K KVM 设备
集中固件更新,避免安全风险 

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
产品重点领域: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions

选择您的本国语言