Avocent HMX6000系列 IP 矩阵 KVM 系统
Vertiv Avocent HMX 6000 系列是基于 IP 的高性能 KVM(键盘、视频和鼠标)扩展器,是矩阵解决方案的一部分。使你能够把关键计算硬件放置在安全和温度受控的环境中,远离用户工作站,与此同时保持完美的桌面像素体验。
将此产品保存到控制面板
您只需将此产品保存到控制面板,以便稍后查看。当您不再希望保存时, 您可轻松地从控制面板删除该项目。
请登录或创建一个帐户
Avocent HMX6000系列 IP 矩阵 KVM 系统
Vertiv Avocent HMX 6000 系列是基于 IP 的高性能 KVM(键盘、视频和鼠标)扩展器,是矩阵解决方案的一部分。使你能够把关键计算硬件放置在安全和温度受控的环境中,远离用户工作站,与此同时保持完美的桌面像素体验。
优点
特性
到图形显示面板、穿梭控制器、游戏控制杆和3D浏览器以及大容量存储器。
-支持单屏 Dual-link 2560 x 1600或双屏Single-link 1920 x 1200
- 支持 RFB 3.3 的 VNC 服务 最高 256位 AES 和RSA 2048 加密
-支持 VM 和 RS232,用于电源控制
-同时支持 16 个用户
-带外 BIOS 级访问
- 即插即用
- 支持使用超 5 类以上网线延伸;无限使用标准 IP 网络
- 500m 到 10km 光纤长度范围内
- 支持 DVI-D 单链路或单头显卡输出
- 1920 x 1200 @ 60Hz 最大分辨率
- 支持 USB 接口大容量存储器以及键盘、鼠标和平板和触摸屏
- 屏幕存储器
- 冗余网络运行
- Vertiv™ Avocent® HMX 5000 6000 DVI-D Series Quick Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX 6200 DP Quick Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX 6200 HDMI HPKVM Transmitter 79CAC4250AF9498C9F974697B5EAA9FC 79CAC4250AF9498C9F974697B5EAA9FC Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX DVI-D and LongView™ 5020 Rack Mount Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX Extender System 6200 DP and HDMI Transmitters Rack Mount Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX Advanced Manager Installer User Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX High Performance KVM Extender System Installer User Guide
- Vertiv™ Avocent HPKVM HMX 6200 DP Receiver and LongView™ 5500 5520 Rack Mount Installation Guide
- HMX EXTENDER SYSTEM Installer/User Guide
- Avocent HMX High Performance KVM Extender System Quick Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX Advanced Manager Network Recommendations and Troubleshooting Technical Note
*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。