Vertiv™ Liebert® EPM 50-500 kW
新的 Liebert® EPM是一款更稳定、更高效、更灵活的高频模块化UPS产品,整流器和逆变器均采用三电平技术,半兆瓦占地仅0.6m2,双变换效率高达97%,并可通过智能并联及模块休眠提升低负载率下的效率, 绿色节能,降低运行成本,降低TCO 和 CO2 排放。 全新推出的动态在线模式,在确保高可靠性和高可用性的前提下,可以提供高达99%的运行效率。
将此产品保存到控制面板
您只需将此产品保存到控制面板,以便稍后查看。当您不再希望保存时, 您可轻松地从控制面板删除该项目。
请登录或创建一个帐户
- 银行、金融及保险
- 教育
- 数据中心/主机托管/托管
- 制造
- 电信
- 运输
Vertiv™ Liebert® EPM 50-500 kW
新的 Liebert® EPM是一款更稳定、更高效、更灵活的高频模块化UPS产品,整流器和逆变器均采用三电平技术,半兆瓦占地仅0.6m2,双变换效率高达97%,并可通过智能并联及模块休眠提升低负载率下的效率, 绿色节能,降低运行成本,降低TCO 和 CO2 排放。 全新推出的动态在线模式,在确保高可靠性和高可用性的前提下,可以提供高达99%的运行效率。
- 银行、金融及保险
- 教育
- 数据中心/主机托管/托管
- 制造
- 电信
- 运输
规格
新的 Liebert® EPM 是一款更稳定、更高效、更灵活的高频模块化UPS产品,整流器和逆变器均采用三电平技术,双变换效率高达97%,并可通过智能并联及模块休眠提升低负载率下的效率, 实现卓越的运行成本,降低TCO 和 CO2 排放。 现全新推出的动态在线模式,在确保高可靠性和高可用性的前提下,可以提供高达99%的运行效率。 Liebert® EPM功率范围为50-500kVA,半兆瓦占地仅0.6m2,显著降低UPS系统的占地面积。对于要求高投资回报率的大部分用户如数据中心租赁,云计算服务等,Liebert® EPM可以为用户节约大量空间来布置更多的IT服务器,或者降低整个服务器机房的空间面积,节约建设成本。另外Liebert® EPM的全新动态在线模式可在不降低系统可靠性的前提下将UPS系统效率提升至99%。Liebert® EPM还配备9英寸彩色触摸屏,方便用户清晰,灵活,方便的对设备进行查询,操作以及通过维谛Trellis平台远程管理设备信息。通过通讯协议同样兼容用户的第三方BMS和DCIM等系统。目前Liebert® EPM系列UPS可以轻松兼容维谛或其他第三方的锂电池方案。
优点
输出功率因数为1,同容量UPS可带更多负载
特性
匹配目前绝大多数主流负载类型
*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。