The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Liebert GXE

Vertiv Liebert GXE 系列 UPS 是基于 IT 行业交流不间断电源的应用动态,采用新拓扑,研发生产的全新一代塔式,单进单出,在线式高性能 UPS 产品。 通过突出性能及环保特性,满足中小机房IT类设备的最新应用,全面提升小功率段塔式 UPS 商业竞争力。

宣传彩页 获取支持
最适合于:
  • 电信
  • 运输
  • 军事,国防,航空航天和导弹
  • 制造
  • 政府
  • 广电和娱乐

特性

突破性超紧凑设计:体积较同类型产品小30%~70%
大屏LCD显示,更为直接、方便地进行设置
输入电压120~288V输入,输出不降额,大大降低了转电池的概率,提高了电池(1-3KVA)
超强过载能力:市电额定下,130%可10分钟,150%可1分钟,满足客户突加负载的要求 (1-3KVA)
8A长机充电能力,充电能力可设置,满足长延时电池的快速回充,提高了电池寿命 (1-3KVA)
出色的环保、节能特性,效率高出同等产品3-4个百分点,满载1K一天可省近一度电。  

*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 配电, 热管理, 一体化解决方案, 机架及模块化机房

选择您的本国语言