The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Liebert® EXL S1 300-1200kVA 储备一体UPS解决方案

Vertiv Liebert® EXL S1 300-1200kVA 储备一体UPS是一款更可靠、更高效、更灵活的高频一体化UPS产品,整流器和逆变器均采用三电平技术,双转换效率高达97%,并可通过智能并联提升轻载下的效率.最新推出的动态在线模式,在确保IEC 62040 1类供电质量和高可用性的前提下,可以提供高达99%的运行效率。 EXL S1拥有卓越的运行成本,降低了TCO 和 CO2 排放。

宣传彩页 用户手册
最适合于:
  • 制造
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 发电
  • 电力/天然气输配电
  • 电信
  • 银行、金融及保险

新的 Liebert EXL S1 是一款更可靠、更高效、更灵活的高频一体化UPS产品,整流器和逆变器均采用三电平技术,双转换效率高达97%,并可通过智能并联提升轻载下的效率, 实现卓越的运行成本,降低TCO 和 CO2 排放。 现全新推出的动态在线模式,在确保IEC 62040 1类供电质量和高可用性的前提下,可以提供高达99%的运行效率。 Liebert EXL S1功率范围从300-1200kVA,其在效率和功率密度上有进一步的优化提升。相比其他品牌同功率的产品,EXL S1节约占地面积高达60%,显著提高UPS及整个供电系统的占地面积。对于要求高投资回报率的大部分用户如数据中心租赁,云计算服务等,Liebert EXL S1可以为用户节约大量空间来布置更多的IT服务器,或者降低整个服务器机房的空间面积,节约建设成本。另外Liebert EXL S1的全新动态在线模式可在不降低系统可靠性的前提下将UPS系统效率提升至99%。在这种模式下逆变器可随时按照IEC 62040 Class1的标准对负载供电,从而提供与普通在线双变化模式相同的供电质量。Liebert EXL S1还配备9英寸彩色触摸屏,方便用户清晰,灵活,方便的对设备进行查询,操作以及通过维谛Liebert Nform,SiteScan和Trellis等平台远程管理设备信息。通过通讯协议同样兼容用户的第三方BMS和DCIM等系统。目前Liebert EXL S1系列UPS可以轻松兼容维谛或其他第三方的锂电池方案,并可提供数据中心储能解决方案,助力更低运营成本(OPEX)。

优点

高功率密度,低占地面积,为用户节约大量空间来部署更多的IT服务器
输出功率因数高达1.0
多种创新技术降低用户运营成本
可适配自有及其他品牌锂电、光伏、氢燃料电池,提供备电、储能解决方案
安装灵活,维护方便
总拥有成本(TCO)低
全面兼容上游各种基础设备
匹配目前绝大多数主流负载类型

特性

一体化高可靠性与模块化高可维护性的完美融合。
单相单模组创新一体化架构、机内无环流、可靠性更高。
创新的隔离风道设计,关键元件得到更好的物理及电磁防护;
双变换效率高达 97%;
动态在线模式效率高达 99%;
充电功率可达整机100%额定功率
智能并机提升低负载率下的运行效率;
超前及滞后全负载范围内,提供100% 容量输出,无需降额;
电池无中线设计(电池/主路输入),节省电池部分投资,兼容铅酸电池、锂电池、光伏、氢燃料电池等多种后备电源;
标准支持上出风,可靠墙摆放;
支持8台UPS直接并联;
全正面维护;
分功能区模组设计、积木式拆装分配实现高可维护性。

*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 配电, 热管理, 一体化解决方案, 机架及模块化机房

选择您的本国语言