The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

ITA2系列 30-40kVA 灵巧型 UPS

ITA2 30-40kVA UPS是维谛全新推出的一款机架式产品,该产品兼容立式和卧式设计,具有可靠性高,高效节能,带载能力强,小巧灵活,便于部署的特点。

宣传彩页 获取支持
最适合于:
  • 教育
  • 广电和娱乐
  • 政府

ITA2系列UPS是维谛技术有限公司凭借60年的UPS设计和制造经验,针对互联网时代下市场提出的新需求而重磅推出的新一代中功率机架式UPS产品。ITA2系列UPS目前发布的容量为30~40KVA,它采用最新一代控制芯片,可以为系统提供更优的控制频率和性能,可以极大地提高负载和输入源的适应性。ITA2采用全新的系统设计,极大地提升了产品可靠性并进一步优化了系统效率。ITA2应用大量创新的设计,可以灵活地应用在各类场合。是客户不间断供电的首选产品,更是业界的新标杆。

边缘计算带来了中小数据中心需求的持续持长,为了更好适应远边缘场景对于 UPS 电源可靠性、能效、投资成本、灵活部署和空间适应性提出的更高要求。维谛技术创新推出 Liebert® ITA2 系列 30-40kVA 新一代中功率机架式UPS,引领 19 英寸机柜嵌入式解决方案。

特性

极致可靠
 创新的“独立风道”设计,隔离敏感元器件,彻底解决灰尘,导电粉末等导致的UPS故障问题,系统可靠性提升一倍以上
带载能力强
 输出功率因数为1,0~40℃温度范围不降额,50℃仍具备70%带载能力
 高海拔环境适应能力,0~3000m范围内无需降额
节能环保
 系统效率提升至96.5%,节能率提高30%以上;25%~100%负载,效率>95.5%
 输入功率因数>0.99(满载),>0.98(半载)
灵活部署
 高度仅3U,体积同比缩小30%,重量减轻50%以上,更精致小巧,在现场可由单人轻松完成安装和维护
 深度仅为500mm(30kVA机型),可兼容各主流IT机柜
 ITA2标配大尺寸LCD显示屏,且具有重力自适应功能,可自动识别UPS的安装方式(塔式/机架式)
 内置并机和LBS双总线功能,支持现场灵活扩容和可用性升级 

*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 配电, 热管理, 一体化解决方案, 机架及模块化机房

选择您的本国语言