The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Liebert APM160三合一智能电力模组

Liebert APM系列160kVA是维谛技术全新推出的三合一智能电力模组,该产品将输入配电柜,UPS和输出精密配电柜三者合而为一,节省占地和安装时间67%。此外,APM160还具有创新,极致可靠,高效节能,灵活部署的特点

宣传彩页 产品手册

边缘计算多场景应用对供配电系统的占地、智能管理提出了新的挑战。 维谛技术基于业内领先的IDC动力保障和智能供配电管理技术,应势推出 Liebert® APM 系列 160kVA 三合一智能电力模组,实现输入配电、UPS、输出配电一体化智能融合。APM160实现了工程产品化,加速现场部署。内部采用独创的母排并联,输入,输出布线分区独立等设计实现产品极致可靠。 APM160高效节能,灵活部署,设备可视化,风格IT化,无缝衔接机房设备,打造完美一体化解决方案。

特性

  • 工程产品化,加速现场部署
    一体化集成输入配电、UPS、输出精密配电,实现“三柜融合”, 占地节约 67%,施工工时大幅降低;

  • 极致可靠
    UPS 功率模块并联采用独创的母排并联技术,具有更好的系统均流特性;
    增强型安规防护设计及严苛的湿尘环境测试,提升产品可靠性;
    输入、输出布线分区独立,避免交叉走线带来的安全隐患;

  • 设备可视化,简便系统运维
    输入配电,UPS,制冷,安防,照明配电在9寸触屏集中显示,简单直观;
    集成统一的监控组网接口,实现平滑接入远程监控运维平台;

  • 配电智能化,精细管理负载
    内置智能配电管理系统,可检测输出每一路分支开关状态,电压,电流,功率因数,电流谐波含量和用电量;

  • 高效节能
    双变换效率高达 96.7%,25% 负载效率>95.5%;
    支持智能休眠, 提升轻载运行效率;

  • 灵活部署
    内置精巧的 40kVA/40kW 功率模块,高度3U;
    系统容量支持分期部署,降低用户初始投资成本;
    功率模块,旁路模块均可快速更换,便于维护;

  • 风格IT化,无缝衔接机房设备
    配合维谛技术 Smart Solution,统一的 IT 机柜造型设计,外观、尺寸、机械节点
    平滑过渡和衔接,打造完美整体解决方案

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 配电, 热管理, 一体化解决方案, 机架及模块化机房

选择您的本国语言