The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Liebert SPM1.0

Liebert SPM1.0 随着信息设备的进一步集中,要多的数据中心被建立。新一代数据中心对供电系统的可靠性及可管理性要求越来越高。IT用户需要对信息设备的供电系统进行更可靠与更灵活的配电、更精细化的管理、更准确的成本消耗等。维谛服务器电源管理系统SPM(Server Power Management)完美的满足了这一需求。

联系销售 宣传彩页 获取支持
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 政府
  • 电信
  • 运输
  • 建筑工程

Liebert SPM1.0 是一种新型配电柜,为服务器、网络等重要设备提供电能分配、电流回路保护、计量、管理与计算机接地等服务,用于供电可靠性要求极高的高端不间断供电领域。具有动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、实用性强、结构新颖和可维护性高等特点。

优点

管理更智能
配置更灵活
更高可靠性

特性

完美造型
前后设置网孔门,通孔率超过60%
完善的线缆进出管理,便于现场装配调整
 
完善监控系统
能够实时监测主路及各支路的电气参数
具有多种 LCD 显示屏显示系统实时运行状态及各参数{{eybullet}}多种告警功能
 
先进的运算及控制系统
具有更快的运算能力,事件处理及时准确
集成度提高,简化电路
 
热插拔设计
配置更灵活
实现在线扩容功能
实现在线式三相负载平衡调节
 
隔离功能
能够隔离服务器负载,避免前端电网干扰
具有计算机级接地

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
产品重点领域: 配电, 监控
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
产品重点领域: 直流电源系统, 配电, 户外电源
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 配电, 热管理, 一体化解决方案, 机架及模块化机房

选择您的本国语言