The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

H系列 2V管式胶体蓄电池

H系列2V阀控式铅酸胶体蓄电池,电池整体循环寿命高(50%深度放电循环3000次)、耐过放电、可以长期不充足电又进行放电,适合工业现场的典型应用。

宣传彩页 获取支持
Login to Save for Later
最适合于:
  • 化工/石油化工(不含石油和天然气)
  • 制造
  • 石油和天然气
  • 发电
  • 电力/天然气输配电

2V200~3000Ah 阀控密封管式胶体电池

H系列2V阀控式铅酸胶体蓄电池,电池整体循环寿命高(50%深度放电循环3000次)、耐过放电、可以长期不充足电又进行放电,适合工业现场的典型应用。

特性

• 20年设计寿命
 
• 更宽的工作温度:-20℃~50℃
 
• 优异的抗深放电性能
 
• 安置方式:立放方式或卧放安装 
 
• 更好的安全性与可靠性适合工业现场应用

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
(UPS HIRE) Support for Products Purchased Directly from Vertiv (Email)
United Kingdom
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 直流电源系统, 工业交直流系统, 配电, 电源转换开关, 热管理, 一体化解决方案, 户外电源, 机架及模块化机房, 软件, 监控, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions, Custom Thermal
Attractive Solutions
2 Ali Ameen St., Nasr City Cairo Egypt
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 直流电源系统, 工业交直流系统, 配电, 电源转换开关, 应急照明, 电源监控系统, 热管理, 一体化解决方案, 户外电源, 机架及模块化机房, 机房基础设施, 中压变频器
Beijing Service Center 北京客服中心
+86 010-65167155
北京市朝阳区东三环北路甲26号博瑞大厦A座1301室 北京 100026 China
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 直流电源系统, 工业交直流系统, 配电, 风能, 热管理, 一体化解决方案, 户外电源, 机架及模块化机房, 软件, 监控, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways

选择您的本国语言