The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

NetSure系列模组化电源系统

Vertiv NetSure 系列模组化电源系统是维谛技术集多年开发和网上运行经验,为满足室内覆盖、综合接入点、室外基站配套建设等网络需求而设计的全数字化通信电源系统。该系统具有交直流配电单元、整流模块、监控模块和防雷单元组成,具有高可靠、高效节能、智能化、快速部署等特点

宣传彩页
最适合于:
  • 电信
维保: 一年维保

NetSure系列模组化电源系统采用模块化设计,可根据现场实际使用情况,灵活配置不同功能单元

特性

高可靠性{{eybullet}}
宽电压输入范围 80~300vac,强电网及油机适应性。
超宽工作温度范围 -40~ 65℃,适应各种地理区域。
交流侧、直流侧、信号侧全方位防雷设计,提升系统防雷能力。
具有Walk-in功能,启动时避免对前级变压器和油机的冲击。
高效节能
高效模块效率96%,节省用户电费支出。
具有休眠及高普效模块混插节能技术,提高运行效率。
具备风机智能调速功能,降低系统功耗。  
整流模块功率密度高,预留更多走线和操作空间。
智能化 
具有RS232、USB(可选)、干接点等通信接口,组网灵活。
整流模块具有独立的ID识别功能,便于用户的资产管理。
完善的蓄电池管理功能,有效延长蓄电池的使用寿命。
快速部署
标准19英寸嵌入式安装设计。
低噪音设计,满足各种场景建设。
安装灵活,适用于室内机房/户外机柜/楼梯间/地下室。 

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
产品重点领域: 直流电源系统, 配电, 户外电源
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
产品重点领域: 直流电源系统, 户外电源

选择您的本国语言