The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

NetSure HVT数据中心高压直流供电解决方案

Vertiv NetSure HVT系列高压直流电源系统立足于解决运营商及互联网企业数据中心直流供电的需求,采用全新一代25kW整流模块,集成了维谛技术一体化技术优势,具有安全可靠、高效节能、智能化、操作方便等特点。

宣传彩页 获取支持
Login to Save for Later
最适合于:
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 电信
维保: 一年维保

NetSure HVT系列高压直流供电系统采用分立式结构,整套系统由交流配电柜、直流配电柜、整流柜、整流模块、监控模块组成,扩容方便。NetSure HVT高压直流供电系统采用25KW整流模块,与采用15KW模块的传统方案相比,节省占地面积近20%。

特性

安全可靠
电网适应能力强:输入电压范围 260Vac ~ 530Vac,能承受 600Vac 高压输入。
全方位防雷:具有交流侧、直流侧多方位防雷保护。
油机兼容性好:具有 Walk-in 功能,耐油机启动,能承受油机瞬间过压。
电池保护可靠:具有输出电流缓起功能,减小对负载和电池的冲击,提高电池使用寿命。
高效节能
超低能耗:模块效率 >96%。
节能方案:具备休眠节能功能,可关闭与开启休眠功能。
环保认证:满足 RoHS 标准和中国环保规范。
智能化
全面监控:交流配电柜、直流配电柜、整流柜均自带监控单元,可独立工作。
远程管理:可以通过网口、RS232、RS485 实时远程监控。
海量存储:可存储告警信息 4000 条、历史数据 60000 条。
界面友好:7 英寸彩色触摸屏,图形化菜单,参数设置方便,操作简单。
自主均流:数字化控制,均流不平衡度 <1%。
性能稳定:整流模块能脱离监控模块稳定工作并自主均流。
便于管理:整流模块具有独立的 ID 识别功能,便于用户的资产管理。
操作方便
维护便捷:全正面维护设计,上下自由出线。
热插拔设计:模块支持无损伤热插拔,可在线维护,方便更换。
扩容方便:整流柜、配电柜柜内柜外均可并机,可直接扩容。

选择您的本国语言