ITA2 30-40kVA UPS是维谛全新推出的一款机架式产品,该产品兼容立式和卧式设计,具有可靠性高,高效节能,带载能力强,小巧灵活,便于部署的特点。
Vertiv™ Avocent® ADX 生态系统构建在安全的通用架构之上,从企业到边缘计算配置均可实现无缝集成与扩展,从而打造开放且具有弹性的 IT 管理平台。
Vertiv™ SmartCabinet™ 新睿 机柜式微模块,为您提供机柜级的整体机房理念,引领行业内微型/ 接 入型机房的 PLUG & PLAY 全新建设标准,为您带来IT 基础设施建设和使用的革命性体验。
锂电 UPS 系统能为边缘计算、分布式 IT 应用系统和数据中心的关键设备提供电源保护。
Vertiv Geist GU1系列机架PDUs (rPDU)提供了一个全面的电力使用视图,包括机架和远程访问,同时继续为关键的IT设备提供可靠的电力分配。
Vertiv™ SmartRow™ 2 易睿 单排全封闭微模块产品通过一体化标准设计,具有集成度高,高效节能、架构合理,安全可靠、快速交付,灵活部署、智能监控,无人值守等特点,是一种现代化高效绿色数据中心产品。