Liebert® ITA2 系列 UPS
Liebert® ITA2 系列UPS是维谛技术(Vertiv)凭借数十年的UPS设计和制造经验,针对互联网时代下市场提出的新需求而重磅推出的新一代小功率机架式UPS产品。
Vertiv 锂电 UPS 系统
锂电 UPS 系统能为边缘计算、分布式 IT 应用系统和数据中心的关键设备提供电源保护。
Vertiv VE机柜
VE系列机柜(简称机柜)是维谛技术有限公司生产的高品质机柜,用于安装和放置符合行业标准(EIA-310-E)的19″机柜式硬件设备,包括服务器、语音、数据、Internet网络设备、UPS和电池等,可应用于数据中心或机房等室内环境。
Avocent AV 3000系列机架式数字KVM切换器
Vertiv Avocent® AV3000 系列 KVM over IP 切换解决方案可控制服务器资源,并进行优化管理。所有这些,仅需要一个控制台。
Vertiv Geist GU1系列监控型PDU
Vertiv Geist GU1系列机架PDUs (rPDU)提供了一个全面的电力使用视图,包括机架和远程访问,同时继续为关键的IT设备提供可靠的电力分配。
Vertiv Geist GU2系列IP全功能型PDU
Geist机架PDU为IT设备末端配电提供完美解决方案。