Liebert® Industry S 系列多场景UPS 系统采用全新的设计理念,将维谛技术(Vertiv)的不间断电源设计专长融入制造、交通、楼宇、物流、水泥、油气等商业&工业(C&I)场景应用中,使得Liebert® Industry S 系列UPS 系统在保持优异性能指标的同时,能够广泛适应多场景应用中的各种严苛物理环境及电气环境,为商业&工业(C&I)业务中的关键负载提供可靠的不间断电源供应。
Liebert® APS 系列 UPS 阵列,采用模块化冗余架构,提供系统生命周期更佳可用性,带来高水平的保障。
ITA2 30-40kVA UPS是维谛全新推出的一款机架式产品,该产品兼容立式和卧式设计,具有可靠性高,高效节能,带载能力强,小巧灵活,便于部署的特点。
Vertiv Geist GU1系列机架PDUs (rPDU)提供了一个全面的电力使用视图,包括机架和远程访问,同时继续为关键的IT设备提供可靠的电力分配。
Vertiv™ SmartRow™ 2 易睿 单排全封闭微模块产品通过一体化标准设计,具有集成度高,高效节能、架构合理,安全可靠、快速交付,灵活部署、智能监控,无人值守等特点,是一种现代化高效绿色数据中心产品。
Liebert DataMate3000-2系列机房专用空调可为中小型计算机机房、电源室、精密控制室等场所提供连续、稳定的温湿度环境,满足5G和边缘计算应用场景。